デルタ、3” x 5”のコンパクト設計で高効率500Wの医療用電源「MEPシリーズ」を発表


デルタ MEP-500A オープンフレーム型医療用電源(タイプBF医療機器向け高効率電源)


デルタは、オープンフレーム型医療用電源「MEPシリーズ」の新ラインナップとして、高性能500WモデルのMEP-500Aを発売します。MEP-500Aは、IVD(体外診断用医薬品)装置、手術台、内視鏡、超音波診断装置、人工呼吸器など、設置スペースが限られた医療用途向けに特別に設計されています。


本モデルは、3” × 5”のコンパクトな設置面積で、最大25.64 W/in³という卓越した電力密度と95%の効率を実現し、性能の最適化と設置スペースの削減を可能にします。柔軟性と信頼性を考慮して設計されたMEP-500Aは、12V、18V、24V、48Vの出力電圧オプションを提供し、-30℃から+85℃の動作温度範囲で安定して動作します。また、5V / 2Aのスタンバイ電力機能により、効率を向上させ、運用コストを低減します。


高い運用品質を実証する本製品は、ファン冷却で500W、自然対流冷却で300Wの出力を提供します。制御とモニタリングの強化をサポートするため、配線による電圧降下を補正するリモートセンス機能や、ユーザーフレンドリーなシステム管理と診断のためのリモートON/OFF機能も備えています。


MEP-500Aは2 x MOPP(患者保護手段)絶縁を備え、タイプBF医療機器の厳格な要件を満たしており、患者とオペレーター双方の保護を保証します。また、医療、IT、および家庭用機器のIEC/EN/UL安全規格の認証を受けています。さらに、EN 55032 Class B規格に準拠しており、電磁干渉を最小限に抑えることで、繊細な医療機器の信頼性の高い動作を保証します。


主な特徴とハイライト

  • 3” × 5” × 1.3”(ベース付き)のコンパクトサイズ
  • 最大25.64 W/inch³の電力密度
  • ファン冷却で最大500W、自然対流冷却で300Wの出力
  • 5V / 2A スタンバイ出力
  • リモートON/OFF機能を内蔵
  • リモートセンスによる電圧補正
  • 電圧トリミング(微調整)機能
  • 最大85℃の動作温度
  • 2 x MOPP絶縁
  • Class B伝導および放射EMI(電磁妨害)規格準拠
  • 医療、IT、および家電製品の安全認証取得











関連ニュース

デルタ、最新の300Wモデルで医療用アダプター「MEAシリーズ」を拡充

デルタは、医療用AC-DCアダプター「MEAシリーズ」の最新300Wモデル「MEA-300A24C HAA」を発売します。本モデルは24V出力を提供し、医療用画像診断装置、 ...

詳細

Delta AC-DC Medical Adapter MEA Series Expanded with a New Compact 90 W Output Model

Delta expands the MEA Series Medical AC-DC desktop type adapters by launching a new 90 W o ...

詳細

New Delta PMH Panel Mount Power Supply Series for Household Appliances

Delta introduces the first model in its new PMH panel mount power supply series. The PMH- ...

詳細

メルマガ登録する

最新のイベント情報やニュースをお届けします

メルマガ登録する

最新のイベント情報やニュースをお届けします