デルタ、最新の300Wモデルで医療用アダプター「MEAシリーズ」を拡充


デルタ MEAシリーズ 300W 医療用AC-DCアダプター


デルタは、医療用AC-DCアダプター「MEAシリーズ」の最新300Wモデル「MEA-300A24C HAA」を発売します。本モデルは24V出力を提供し、医療用画像診断装置、診断機器、医療用ディスプレイ、口腔内スキャナーなどの電力ニーズに対応するよう設計されています。200 × 100 × 43 mm(7.87 × 3.94 × 1.69インチ)のコンパクトなサイズを実現しており、限られた設置スペースにも容易に組み込むことができます。また、IP22保護等級の筐体を採用しており、防塵・防滴性能に優れ、医療現場での耐久性を高めています。平均効率91%とDOEレベルVIへの準拠により、エネルギー損失を効果的に抑え、お客様の運用コスト削減に貢献します。


MEA-300A24C HAAは、IEC/EN/CSA 60601-1(医療機器向け)およびIEC/EN/UL 62368-1(オーディオ・ビデオ・IT機器向け)をはじめとする主要な安全規格の認証を取得しており、医療用途に信頼性の高い安全な電源ソリューションを提供します。また、CCC(中国)、PSE(日本)、KC(韓国)、BIS(インド)などの各種認証も取得しており、世界各国のさまざまな電力要件に対応しながら、安定した24V出力を実現します。さらに、2 × MOPP(患者保護手段)絶縁、低漏れ電流(0.1mA未満)、リアルタイムで動作状態を確認できるDC OK LEDインジケーターなどの安全機能も備えています。


さらに、MEA-300A24C HAAは、家庭環境における電磁妨害に関するEMI/EMC Class B規格に準拠しています。これにより、医療用途での電磁干渉を最小限に抑え、家庭環境だけでなく医療施設でも医療機器の安定した安全な動作を実現します。


ハイライト & 特長

  • DOEレベルVIのエネルギー効率に適合
  • IEC 60601-1およびIEC 62368-1安全規格認証取得
  • IP22保護等級
  • IEC 60601-1-2 第4版の要件に準拠
  • 低接触電流(通常時:0.1mA未満、単一故障時:0.3mA未満)
  • 2 × MOPP絶縁




関連ニュース

New Delta Medical AC-DC Adapter MEA-250A24C

Delta Electronics has added the new MEA-250A24C medical AC-DC desktop type adapter. Th ...

詳細

Introducing CliQ II Buffer Module

Delta CliQ II Buffer Module offers the most widely used output voltage of 24V and one ...

詳細

CliQ II 3-Phase DIN Rail Power Supply Now Available with 60W and 120W Output Power

Delta Electronics has added the 3-phase models to its CliQ II DIN Rail Power Supply ser ...

詳細

メルマガ登録する

最新のイベント情報やニュースをお届けします

メルマガ登録する

最新のイベント情報やニュースをお届けします