デルタ、パネルマウント型電源「PMRシリーズ」を拡充:新1,000Wモデルと並列接続に対応


デルタ PMR-1K0W パネルマウント型電源(産業および商業分野向け)


産業および商業分野の厳しい要求に応えるため、デルタはパネルマウント型電源「PMRシリーズ」のラインナップを拡充し、新モデルPMR-1K0Wを投入しました。本モデルは最大1,008Wの信頼性の高い出力と、最大94%の高効率を実現しています。アクティブ・カレント・シェアリング(能動的電流共有)機能により、最大4台までの並列運転が可能で、柔軟かつ拡張性のある電源統合を提供します。


本製品は高い電力密度を誇り、出力電圧は12V、24V、36V、48Vのオプションを用意。コンパクトな1Uフォームファクタ(225 × 124 × 41 mm)を採用しているため、協働ロボット(Cobot)、レーザー切断機、電気自動車(EV)充電器、物流機器などの高性能アプリケーションに最適です。


さらに、PMR-1K0Wはアクティブ力率補正(PFC)回路を内蔵し、電力系統の調波電流抑制に不可欠なIEC/EN 61000-3-2 Class A規格に準拠しています。これらの利点により、最適な電力品質とシームレスな統合を保証し、優れた効率と先進的な電気特性を実証しています。


また、本ユニットは-40℃から+70℃という広い温度範囲で安定して動作します。コンフォーマルコーティング(防湿絶縁コーティング)による保護と汚染度3(Pollution Degree 3)の格付けにより、過酷な環境や温度変化の激しい環境にも適しています。統合されたリモートON/OFF機能およびリモートセンス機能は、高度な制御とモニタリングを容易にします。さらに、IEC/EN/UL 62368-1、IEC/EN 60335-1、IEC/EN 61558-1/-2-16といった主要な国際安全規格および関連する各地域の認証に準拠しており、これらの高度な制御機能と強固な安全性により、PMR-1K0Wは産業界における非の打ち所がない選択肢となります。


主な特徴とハイライト

  • アクティブPFC内蔵:高調波電流制限規格 IEC/EN 61000-3-2 Class A に準拠
  • アクティブ・カレント・シェアリング:最大4台までの並列接続に対応
  • リモートON/OFFおよびリモートセンス機能を内蔵
  • コンパクトな1Uデザイン
  • 端子台カバーとコンフォーマルコーティングによる保護性能の強化
  • 幅広い動作温度範囲:-40℃ ~ +70℃
  • 産業および家庭用機器の認証取得(IEC/EN 62368-1、IEC/EN 60335-1、IEC/EN 61558-1、IEC/EN 61558-2-16)











関連ニュース

Delta Launches New USCI LITE and USC4 LITE Series for LED Driver

Delta introduces the LED Driver USCI LITE and USC4 LITE series in 200W/100W/55W models. Th ...

詳細

Introducing CliQ II Buffer Module

Delta CliQ II Buffer Module offers the most widely used output voltage of 24V and one ...

詳細

Delta DIN Rail Power Supply Force-GT Series Features Ultra-Slim and High Efficiency

Delta launches new DIN Rail power supply Force-GT Series with single-phase and three-pha ...

詳細

メルマガ登録する

最新のイベント情報やニュースをお届けします

メルマガ登録する

最新のイベント情報やニュースをお届けします