PMR-36V1K0W1BT

ユニット型

PMR シリーズ

PMR-36V1K0W1BT

出力電圧

36V

出力電力

1000W

出力電流

28A

入力電圧

90-264 Vac

寸法 (L x W x H)

225 x 124 x 41 mm

8.86” x 4.88” x 1.61”

単位重量

1.45 kg (3.20 lb)

主な特長・機能
  • Built-in active PFC and conforms to harmonic current IEC/EN 61000-3-2, Class A
  • Active current sharing up to 4 units in parallel
  • Built-in Remote ON/OFF and Remote Sense
  • Compact 1U low-profile design
  • Terminal block cover and conformal coating available
  • Certified for industrial and household applications (IEC/EN 62368-1, 60335-1, 61558-1, 61558-2-16)
  • Over voltage category III (OVC III)
  • Wide operating temp -40°C ~70°C
アプリケーション
PMR-36V1K0W1BT
PMR-36V1K0W1BT

ユニット型

PMR シリーズ

PMR-36V1K0W1BT

主な特長・機能
  • Built-in active PFC and conforms to harmonic current IEC/EN 61000-3-2, Class A
  • Active current sharing up to 4 units in parallel
  • Built-in Remote ON/OFF and Remote Sense
  • Compact 1U low-profile design
  • Terminal block cover and conformal coating available
  • Certified for industrial and household applications (IEC/EN 62368-1, 60335-1, 61558-1, 61558-2-16)
  • Over voltage category III (OVC III)
  • Wide operating temp -40°C ~70°C
出力電圧

36V

出力電力

1000W

出力電流

28A

入力電圧

90-264 Vac

寸法

225 x 124 x 41 mm

8.86” x 4.88” x 1.61”

単位重量

1.45 kg (3.20 lb)

アプリケーション

ダウンロード

ダウンロード

Datasheet

アップロード日 09-Sep-2026

Manual

アップロード日 22-Sep-2026

Image

アップロード日 10-Feb-2026

Mechanical Drawing

アップロード日 09-Sep-2025

.DXF

アップロード日 09-Sep-2025

.STP

アップロード日 09-Sep-2025

BIS

アップロード日 27-May-2026

BSMI

アップロード日 20-Oct-2025

CB

アップロード日 20-Oct-2025

CCC

アップロード日 11-Sep-2026

CE

アップロード日 20-Oct-2025

EAC

アップロード日 20-Oct-2025

KC

アップロード日 20-Oct-2025

RoHS

アップロード日 20-Oct-2025

TUV

アップロード日 20-Oct-2025

UKCA

アップロード日 20-Oct-2025

UL

アップロード日 20-Oct-2025

技術仕様

技術仕様

メルマガ登録する

最新のイベント情報やニュースをお届けします

メルマガ登録する

最新のイベント情報やニュースをお届けします