Click the link below to download the file.
Get your files as below link
Dowload link
5V
35W
7A
85-264Vac
98 x 97 x 38 mm
3.86” x 3.82” x 1.50”
0.21 kg (0.46 lb)
Datasheet
アップロード日 01-Oct-2026
Manual
Image
Mechanical Drawing
.DXF
.STP
CB
CE
KC
REACH
アップロード日 09-May-2024
RoHS
アップロード日 28-May-2024
SIQ
TSCA
アップロード日 15-Nov-2023
UKCA
UL
48V
350.4W
7.3A
180-264 Vac
1000W
21A
90-264 Vac
12V
2500W
0-208.3A
85-264 Vac
158.4W
3.3A
DeltaPSUのメルマガに登録すると最新の製品情報を知ることができます。 プライバシーポリシー.
DeltaPSU will use the information you provide on this form to be in touch with you.
配信停止を希望の方は、メール内のURLから配信停止手続きを行ってください。いただいた個人データは大切に保管いたします。