PMR-24V240W1AJ

ユニット型

PMR シリーズ

PMR-24V240W1AJ

出力電圧

24V

出力電力

240W

出力電流

10A

入力電圧

90-264 Vac

寸法 (L x W x H)

159 x 97 x 30 mm

6.26” x 3.82” x 1.18”

単位重量

0.45 kg (0.99 lb)

主な特長・機能
  • Universal AC input voltage
  • Built-in active PFC and conforms to harmonic current IEC/EN 61000-3-2, Class A and Class D
  • Lower no load power consumption
  • Compact 1U low-profile design
  • Terminal block cover and conformal coating available
  • Certified for industrial and household applications (IEC/EN 62368-1, 60335-1, 61558-1, 61558-2-16)
  • Compliant with IEC 61000-4-6 20V/m & semiconductor requirements
  • Over voltage category III (OVC III)
  • Wide operating temperature -40°C ~70°C
アプリケーション
PMR-24V240W1AJ
PMR-24V240W1AJ

ユニット型

PMR シリーズ

PMR-24V240W1AJ

主な特長・機能
  • Universal AC input voltage
  • Built-in active PFC and conforms to harmonic current IEC/EN 61000-3-2, Class A and Class D
  • Lower no load power consumption
  • Compact 1U low-profile design
  • Terminal block cover and conformal coating available
  • Certified for industrial and household applications (IEC/EN 62368-1, 60335-1, 61558-1, 61558-2-16)
  • Compliant with IEC 61000-4-6 20V/m & semiconductor requirements
  • Over voltage category III (OVC III)
  • Wide operating temperature -40°C ~70°C
出力電圧

24V

出力電力

240W

出力電流

10A

入力電圧

90-264 Vac

寸法

159 x 97 x 30 mm

6.26” x 3.82” x 1.18”

単位重量

0.45 kg (0.99 lb)

アプリケーション

ダウンロード

ダウンロード

Datasheet

アップロード日 05-Nov-2026

Image

アップロード日 05-Nov-2026

Mechanical Drawing

アップロード日 05-Nov-2026

.DXF

アップロード日 05-Nov-2026

.STP

アップロード日 05-Nov-2026

CB

アップロード日 05-Nov-2026

CE

アップロード日 05-Nov-2026

EAC

アップロード日 05-Nov-2026

RoHS

アップロード日 05-Nov-2026

TUV

アップロード日 05-Nov-2026

UKCA

アップロード日 05-Nov-2026

UL

アップロード日 05-Nov-2026

技術仕様

技術仕様

メルマガ登録する

最新のイベント情報やニュースをお届けします

メルマガ登録する

最新のイベント情報やニュースをお届けします