± 5% @ 115 & 230 Vac input with 0-50% or 50-100% load change ± 10% @ 115 & 230 Vac input with 5-100% load change
容量性負荷での起動
12,000 uF
リモートON/OFFコントロール
-
保護装置
-
Voltage Drop Between Input and Output
-
Residual Ripple/PARD (20MHz)
-
残留リップル
-
最大電力
-
リップルノイズ
-
CCモードでのLEDシステム電圧範囲
-
立ち上がり時間
<50 ms
パワーブーストの持続時間
-
パワーブーストの回復時間
-
ピークパワー
-
入力電圧表記
100-240 Vac
入力電圧範囲
85-264 Vac
最大入力電圧
-
定格入力周波数
50-60 Hz
入力周波数範囲
47-63Hz
定格DC入力電圧
DC入力電圧範囲
-
入力電流
16 A max.
入力電力(スタンバイモード)
-
100%負荷での効率
90.0% typ. @ 230 Vac
突入電流
40 A @ 264 Vac, cold start
充電時間
-
100%負荷での力率
0.95 @ 115 V / 50 Hz, 230 V / 50 Hz
漏洩電流
< 0.3 mA @ 240Vac
電流
-
全高調波歪
-
消費電力
0.75 W typ. @ remote off status
Efficiency @ 10% load
-
入力電圧位相
-
平均効率
-
無負荷時消費電力
-
ケースシャーシ/カバー
SGCC
インディケータ
-
冷却方式
Force Cooling
入力端子
M3.5 x 3 Pins, CN1 / AC Input
出力端子
M6 x 2 Pins, CN101 / DC Output
信号端子
-
SPL
-
入力/出力端子
-
信号
-
取り付けレール
-
電線
-
保護構造
-
端子
-
単位重量
1.95 kg (4.30 lb)
寸法
271 x 127 x
40.5 mm 10.67” x
5.00” x
1.59”
振動試験 (動作中)
IEC 60068-2-6, Sine Wave: 5 Hz to 500 Hz @ 2G;10 Min per cycle,60min for X, Y, Z direction
衝撃試験 (動作中)
-
動作温度
-20°C to +70°C
保管温度
-40°C to +85°C
パワーディレーティング
Temperature: > 50°C de-rate power by 2.5% / °C Input: 132-180 Vac, de-rate power by 0.83% / Vac from 2,500 W to 1,500 W @ 132 Vac 100-110 Vac, de-rate power by 0.6% / Vac from 1,500 W to 1,350 W @ 100 Vac 85-90 Vac, de-rate power by 2.8% / Vac from 1,350 W to 1,000 W @ 85 Vac
使用湿度
5-95% RH (Non-Condensing)
衝撃試験 (非作動)
IEC 60068-2-27, Half Sine Wave: 50 G for duration of 11 ms; 3 times per direction
振動試験 (非作動)
-
保管湿度
-
動作高度
0 to 5,000 Meters (0 to 16,400 ft)
汚染度
2
バンプテスト(動作中)
-
過電圧カテゴリ
-
Corrosion
-
衝撃
-
振動
-
電源音声ノイズ
< 45dB @ 80% load @ 25°C (Tolerance: ±2dB)
過電圧
Main output 145% max of rated normal voltage, Latch Mode Standby 125% max of rated voltage, Latch Mode
過負荷/過電流
Main output 130% max of rated load current, Hiccup Mode, Non-Latching (Auto-Recovery) Standby 3.2A max with Hiccup Mode (Auto-Recovery)Main output 130% max of rated load current, Hiccup Mode, Non-Latching (Auto-Recovery) Standby 3.2A max with Hiccup Mode (Non-Latching, Auto-Recovery)
過温度
Auto-Recovery
短絡
Hiccup Mode to Main output / Standby (Non-Latching, Auto-Recovery when the fault is removed)
逆極性保護
-
保護等級
-
衝撃に対する保護
Class I with Protection Earth connection
入力極性保護機能
-
バッテリー極性保護機能
-
バッテリー異常電圧保護機能
-
過放電保護機能
-
過負荷
-
過電流
-
内部ヒューズ
-
入力低電圧時の保護
-
汚染度
-
MTBF
500K hrs based on Telcordia SR-332 (@ 230 Vac, 100% Load, 35°C)
キャパシタ予想寿命
5 years, (@ 230 Vac, 100% load @ 25°C)
ケース温度上昇
-
安全証明書
-
電気安全規格
TUV Bauart: EN 62368-1 UL/cUL: UL 62368-1, and CAN/CSA C22.2 No. 62368-1 CB scheme: IEC 62368-1 CQC: GB 4943.1
CE
In conformance with EMC Directive 2014/30/EU and Low Voltage Directive 2014/35/EU
医療安全規格
-
ガルバニック絶縁
Input to Output: 4.0 KVac Input to Ground: 2.0 KVac Output to Ground: 1.5 KVac
産業用制御装置
-
Hazardous Location / ATEX
-
II 3 G ATEX 2014/34/EU
-
Electrical Equipments of Machines
-
Electrical Equipment for Use in Electrical Power Installations
-
安全特別低電圧
-
Maritime
-
材料と部品
-
絶縁抵抗
-
PE抵抗
-
UKCA
In conformance with Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 and Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016
Certificates for Other Countries
-
BIS
-
KC
-
Electrical Equipment for Measurement, Control, and Laboratory Use
-
ITE Safety
-
SIL3
-
CE/UKCA
-
エミッション
(CE & RE) EN 55032, KS C 9832, Comply to FCC Title 47: Class B