Click the link below to download the file.
Get your files as below link
Dowload link
24V
1500W
62.5A
90-264 Vac
204 x 127 x 40.5 mm
8.03” x 5.00” x 1.59”
1.5 kg (3.31 lb)
Datasheet
アップロード日 06-Feb-2026
Manual
アップロード日 03-Dec-2025
Image
アップロード日 05-Jan-2026
Mechanical Drawing
.DXF
.STP
BIS
アップロード日 11-Sep-2026
CB
アップロード日 19-Dec-2025
CCC
CE
アップロード日 17-Feb-2025
KC
アップロード日 13-Feb-2025
REACH
アップロード日 09-May-2024
RoHS
アップロード日 28-May-2024
TUV
UKCA
UL
320W
13.4A
240W
10A
150W
6.5A
600W
25A
DeltaPSUのメルマガに登録すると最新の製品情報を知ることができます。 プライバシーポリシー.
DeltaPSU will use the information you provide on this form to be in touch with you.
配信停止を希望の方は、メール内のURLから配信停止手続きを行ってください。いただいた個人データは大切に保管いたします。