台达基板型医疗电源供应器 MEP 系列,近期宣布新增最新 MEP-600A24J BRA 机型,导入第三代半导体 GaN 技术,功率密度高达26.67 W/inch³,体积 ...
台达针对医疗适配器 MEA 系列,推出最新的 300 W 机型 MEA-300A24C HAA。这款新机型能提供 24 V 输出,并满足各项医疗设备的供电需求,如医疗影像设 ...
台达新研发 LED 驱动电源 EUCI BASIC 系列正式亮相,可透过 NFC 接口进行无线编程,不需额外供电,即可调整照明设备输出电流。此外,全系列产品能效高达 94% ...
台达推出导轨型电源供应器 Force-GT 系列最新的 48 V 三相机型,提供 480 W 及 960 W 两种功率,可应用在各种高精尖的工业设备,如网通、电动汽车充电站 ...
台达近期推出 EUCO Arena Sport 系列 LED 驱动电源新机型 EUCO-1400W,具备 1,400 W 大功率输出。此款机型内部具有两个可程序化、独立的输 ...
台达高效医疗适配器 MEA 系列,推出了新一代 MEA-160A 机型,可提供最大 160 W 功率输出,适用于便携式超声设备、体外诊断医疗器材 (IVD)、监护仪及医疗显 ...
台达医疗适配器 MEA 系列近期新增 65 W 机型,具备多种型号,符合 Class II 双重绝缘,无需接地线,提高使用安全性。使用者可依自身需求,选择 12 V、15 ...
台达宣布旗下专为运动场及户外LED照明设计的EUCO ARENA SPORT系列LED驱动器,推出新款轻巧的600瓦单输出EUCO-600W机型,具备宽工作温度、高防护等级 ...
台达针对封闭式电源供应器IMA PLUS系列,推出全新2,000 W机型,适用于80 - 275VAC全球通用交流输入电压,并具有24V 及48V两种主电压输出以及5V / ...
台达平板型电源PMR系列最新150W及600W机型正式上市!最大输出功率分别可达158.4 W 以及 600 W,可满足市场对于不同输出功率的需求。两款机型皆可选择12 ...
台达推出最新导轨型电源供应器 Chrome II 系列,适用于楼宇自动化与家用设备,具备 30 W / 60 W / 100 W 机型,最高输出功率可达 92.16 W,提 ...
Delta, a global leading provider of power and thermal management solutions, today announce ...
Delta introduces the LED Driver USCI LITE and USC4 LITE series in 200W/100W/55W models. Th ...
台达平板型电源供应器 PMR 系列推出 240 W 新机型,可提供工业、商业及家用设备使用。新款 240 W 机型输出功率可达 240 W,并提供 12 V / 24 V / ...
台达封闭式医疗级电源供应器MEB系列推出1,500 W新机型MEB-1K5A,适用于工业和医疗应用,如协作机器人、镭射机器、测量仪器、超音波以及美容等仪器。新款的1,500W机 ...