台达最新导轨型电源供应器 Chrome II 系列 精简设计适合家用及楼宇自动化




台达推出最新导轨型电源供应器 Chrome II 系列,适用于楼宇自动化与家用设备,具备 30 W / 60 W / 100 W 机型,最高输出功率可达 92.16 W,提供 12 V / 24 V / 48 V 三种额定输出电压且支持全球通用电流输入电压 85-264 Vac,提供 -30°C 至 70°C 的宽温作业范围,全功率运行温度达 50°C,适用于楼宇自动化与家用设备。


Chrome II 全系列产品符合 DOE VI 能效标准,具备低空载功耗,并具备 Class II 双重绝缘要求,不需接地,漏电流低于 0.25 毫安培。符合美国国家电气规范 NEC Class 2 电源的认证,以及限功率电源 LPS,可确保产品的可靠性,并能适用于各种环境。


Chrome II 机身外型简约,采用 DIN 43880 标准设计,适用于大楼的配电盘以及家用自动化系统。此外,本产品通过家用电器 IEC/EN 60335-1 和 IEC/EN 61558-1/ -2-16 等安规认证,也符合通讯领域 IEC/EN/UL 62368-1 以及工业领域 IEC/EN/UL 61010-1/-2-201 等安规,为各个领域使用者提供安全保障;并遵守危害性物质限制指令 (RoHS Directive) 规范,环境友好。


亮点与特色

  • Class II 等级、双重绝缘(无需接地)
  • 采 DIN 43880 标准设计,适用于楼宇自动化
  • 低空载功耗, 符合 DoE VI 效率
  • 取得 NEC Class 2 / LPS 认证
  • 过电压保护类别 III



相关信息

Chrome DIN Rail Power Supply Series is Now Available in 30W with 24V Output Voltage

Delta Electronics extends its Chrome DIN rail power supply series with a 30W product offe ...

点击了解详情

台达高功率密度电源模块新品 240W 及 480W - CliQ III 系列导轨式电源供应器

台达电子新品高功率密度 CliQ III 系列 24V 240W 及 24V 480W 导轨式电源供应器。 DRP-24V240W1CAN 及 DRP-24V480W1CAN 其运 ...

点击了解详情

台达新上架紧凑型并带遥感功能 PMC 24V 600W 电源供应器

台达最新的 PMC 24V 600W 电源供应器将尺寸缩小 20%,作为 PMC 平板型电源供应器一员, PMC-24V600W1RW/1SW 配备 24V 输出电压,效率高达 ...

点击了解详情

订阅电子报

随时掌握活动丶产品的最新资讯

订阅电子报

随时掌握活动丶产品的最新资讯