台达新上架紧凑型并带遥感功能 PMC 24V 600W 电源供应器




台达最新的 PMC 24V 600W 电源供应器将尺寸缩小 20%,作为 PMC 平板型电源供应器一员, PMC-24V600W1RW/1SW 配备 24V 输出电压,效率高达 >92% @ 230Vac, 漏电流 <0.75mA,功率因数高达0.99。该电源供应器具备 -20°C 至 70°C 宽范围运行温度,50°C 功率降额启点,并配备遥感、Remote on/off、风扇速度控制和风扇锁死保护等特色功能以及能抵御粉尘以及化学污染物的的电路板涂布三防胶。


PMC-24V600W1RW/1SW 通过 IEC 60950-1, IEC/EN/UL 62368-1 认证、GB 4943 of CCC,以及 K 60950-1 of KC 认证,EMI 通过EN 55032 Class B 认证,适用于机器自动化、银行设备及展示柜等应用。


亮点及特色

  • 全球通用 AC 输入电压范围
  • 主动式 PFC 功率因数可达0.99
  • 雷击浪涌抗扰度 IEC 61000-4-5, Level 4 (CM: 4kV, DM: 2kV)
  • -20°C 至 70°C 宽范围运行温度
  • 内置风扇速控及风扇锁死保护功能
  • 电路板配备涂布三防胶以抵御防粉尘及化学污染物
  • 恒流电路可供非阻性负载正常工作
  • 设计符合日本 PSE 认证 (DENAN)



敬请您联系当地销售代表获取产品上市详情。亦可给我们留言,我们的销售代表将与您联系。


相关信息

台达最新导轨型电源供应器 Chrome II 系列 精简设计适合家用及楼宇自动化

台达推出最新导轨型电源供应器 Chrome II 系列,适用于楼宇自动化与家用设备,具备 30 W / 60 W / 100 W 机型,最高输出功率可达 92.16 W,提 ...

点击了解详情

Delta upgrades EUCI-PRO Outdoor LED driver series with DALI-2 certification

Delta Electronics is proud to announce its EUCI-PRO Outdoor LED driver series, EUCI-0401 ...

点击了解详情

Delta Extends the Chrome DIN Rail Power Supply Series with 12V 100W Model

Delta Electronics has added a new DRC-12V100W1AZ model to the Chrome DIN rail power supply ...

点击了解详情

订阅电子报

随时掌握活动丶产品的最新资讯

订阅电子报

随时掌握活动丶产品的最新资讯