台达 LED 驱动电源 EUCO Arena Sport 系列新款 1,400 W 机型 适用于 IoT 物联网照明设备


台达 LED 驱动电源 EUCO Arena Sport 系列新款 1,400 W 机型


台达近期推出 EUCO Arena Sport 系列 LED 驱动电源新机型 EUCO-1400W,具备 1,400 W 大功率输出。此款机型内部具有两个可程序化、独立的输出通道 (channel),每个通道可提供最大 700 W 输出功率。此外,新机型支持多种调光,包括 DALI-2 衍伸出的D4i通讯协议,可与 IoT 物联网照明设备连接。


EUCO-1400W 能提供极佳的球场照明,提升现场观众观赛体验,亦具备极低的峰对峰 (peak-to-peak) 纹波电流 (<1%),能进行高画质转播,让电视机前看转播的人,即使透过屏幕也能有宛如置身现场的体验。另外该机型控制接口将多项功能整合在一起,简化操作流程,便于用户在不同场域调整照明,提高照明效率,并减少不必要的电力损耗。


该机型可提供 -40°C to 50°C 宽温度范围操作,产品效率高达 97.9%,可在户外严苛的环境中稳定运作,而且不仅能应用在体育场馆,也适用于工业照明、高桅杆照明以及其他严苛环境的照明应用。


特色

  • 具备2个独立、可程序化的输出信道
  • 198 - 440 VAC 宽范围输入电压
  • 700 - 2000 mA 可程序化输出电流
  • 高达 97.9% 超高能效
  • 符合 DALI-2 & D4i 及 DMX/RDM 照明通讯协议
  • 可独立或多通道控制 (2*DALI DT6 或 2*DMX)
  • 无闪频、低纹波,支援高画质转播
  • 支持最大 300 米远程控制
  • 无余晖
  • 10kV 高浪涌保护设计 (线对地模式 10kV;线对线模式 10kV)
  • 符合 IP66 及 IK08 保护等级






相关信息

Delta Introduces Two New Models from PMF Panel Mount Power Supply Series

Delta Electronics extends the PMF panel mount power supply series designed for demanding ...

点击了解详情

25W 2" x 3" 医用电源供应器

台达电子推出 25W MEP 系列医用电源供应器。 电源提供 15V 输出,可在 -10°C 至 +50°C 温度范围内运行,功率降额的温度范围为 +50°C 至 +70°C。 ...

点击了解详情

台达医用及工业应用可配置式电源供应器

MEG系列是台达可配置式电源供应器,设计兼用于医疗及工业应用。MEG系列首个机种为MEG-2K1A6,总输出功率2.1 kW,可支持多达6个独立输出。输出可在2Vdc至60Vdc范 ...

点击了解详情

订阅电子报

随时掌握活动丶产品的最新资讯

订阅电子报

随时掌握活动丶产品的最新资讯