25W 2" x 3" 医用电源供应器




台达电子推出 25W MEP 系列医用电源供应器。 电源提供 15V 输出,可在 -10°C 至 +50°C 温度范围内运行,功率降额的温度范围为 +50°C 至 +70°C。该电源具有低接触漏电流、2 x MOPP 等特色。MEP 系列电源通过工业及医疗设备 EMC 标准 EN 55011 和工业技术设备(ITE)EMC 标准 EN 55032,符合 RoHS Directive EU/2015/863 环境保护标准。如用户需求,可提供风险管理报告。


亮点及特色

  • 通过 IEC 60601-1 3.1rd Ed. 和 IEC 60950-1 安规认证
  • 符合 IEC 60601-1-2 4th Ed. 要求
  • 低接触漏电流(<70uA NC & 210uA SFC)
  • 过压/过载/过温/短路保护
  • 2 x MOPP(患者保护方式)



敬请您联系当地销售代表获取产品上市详情。 亦可给我们留言,我们的销售代表将与您联系。


相关信息

紧凑型 4” x 6” 650 W 医疗应用电源供应器

台达最新上架 MEU 医用电源供应器 650 W 系列机种 MEU-650A24T,标准 4” x 6” 尺寸可支持强制通风下输出 650 W 或自然对流冷却下输出 450 W 的 ...

点击了解详情

Delta Chrome DIN Rail Power Supply Series is Now Available in 10W with 12V Output Voltage

Delta Electronics extends its Chrome DIN rail power supply series of 10W product with 12V ...

点击了解详情

台达最新导轨型电源供应器 Chrome II 系列 精简设计适合家用及楼宇自动化

台达推出最新导轨型电源供应器 Chrome II 系列,适用于楼宇自动化与家用设备,具备 30 W / 60 W / 100 W 机型,最高输出功率可达 92.16 W,提 ...

点击了解详情

订阅电子报

随时掌握活动丶产品的最新资讯

订阅电子报

随时掌握活动丶产品的最新资讯