台达医疗适配器 MEA 系列最新 300 W 机型亮相


台达针对医疗适配器MEA系列,推出最新的 300 W 机型 MEA-300A24C HAA


台达针对医疗适配器 MEA 系列,推出最新的 300 W 机型 MEA-300A24C HAA。这款新机型能提供 24 V 输出,并满足各项医疗设备的供电需求,如医疗影像设备、诊断器材、医疗显示器、口内扫描机等。200 x 100 x 43 毫米 (7.87 x 3.94 x 1.69 英吋) 小巧体积,能轻松整合至狭窄的安装空间。外壳具备 IP22 防护等级,可避免适配器内部接触到尘埃及水滴,同时提高适配器在医疗环境中的耐久性。新机型平均能效可达91%,符合美国能源局 DOE Level VI 等级,有效降低能源损耗,为使用者降低电力成本。


MEA-300A24C HAA 取得了主流的安规标准认证,包括医疗设备安规标准 IEC/EN/CSA 60601-1 以及影音和资通讯类设备适用的 IEC/EN/UL 62368-1,可为医疗应用设备提供安全可靠的电源解决方案。该型号电源同时获得大陆 CCC、日本 PSE、南韩 KC 及印度 BIS 等多国安规认证,满足全球各地对医疗设备电源的要求。在安全部分,该型号还具备低漏电流 (<0.1mA) 和 2 × MOPP 隔离保护,并内建可实时反馈异常状况的 DC OK LED 指示灯。


此外,MEA-300A24C HAA 还符合 EMI/EMC Class B 家用设备干扰标准,确保应用于医疗设备时,讯号传输干扰能降到最低,使医疗设备能稳定在居家及医疗环境中运行。


特色

  • 符合 DOE Level VI
  • 通过 IEC 60601-1 及 IEC 62368-1 安规标准
  • IP22 防护等级
  • 符合 IEC 60601-1-2 4th Ed. 规范
  • 低接触电流 (NC <0.1 mA;SFC <0.3 mA)
  • 2 × MOPP




相关信息

台达新上架带有 DC-UPS 功能之电源供应器 - PJU 系列 2”x 4” 小型化尺寸

台达全新开架式电源供应器 PJU 系列整合 DC-UPS 功能,PJU-60W 机种设计可用外部 12Vdc 或 24Vdc 密封铅酸电池 (SLA),为了避免电源中断或 AC 输 ...

点击了解详情

New Product : PMT Panel Mount Power Supply Series

The new PMT series of panel mount power supplies is the latest offering from one of th ...

点击了解详情

Delta Introduces the Low Profile PMR Panel Mount Power Supply Series for LED Signage

Delta introduces the first model in its new PMR panel mount power supply series. The PMR ...

点击了解详情

订阅电子报

随时掌握活动丶产品的最新资讯

订阅电子报

随时掌握活动丶产品的最新资讯