台达医疗适配器 MEA 系列 新增 160 W 高效紧凑机型


Delta introduces the new MEA-160A high-efficiency and compact medical adapters


台达高效医疗适配器 MEA 系列,推出了新一代 MEA-160A 机型,可提供最大 160 W 功率输出,适用于便携式超声设备、体外诊断医疗器材 (IVD)、监护仪及医疗显示器上,搭配现行 90 W 及 250 W 适配器,让医疗从业人员在设备供电上有更多选择。


MEA-160A 机型效率高达 93%,符合美国能源局 DOE VI 及 VII 级标准及欧盟 CoC Tier 2 标准,可有效减少不必要能源损耗,降低营运成本。机身小巧,仅 65 x 150 x 32 毫米 (2.56 x 5.9 x 1.26 英吋),功率密度达 8.4 W 每立方英寸,适合有限安装空间。此款机型也提供 12 V、15 V、19 V 及 24 V 四种输出选型,可满足不同医疗设备的电压需求。


MEA-160A 机型符合 2 x MOPP 绝缘保护标准,漏电流极低 (<0.1mA),可确保使用者安全。内建 DC-OK LED 指示灯,可在发生紧急状况时实时报警。此款机型亦获得许多重要安规认证,如医疗用的 IEC/ EN/ CSA 60601-1 认证、影音及信息类的 IEC/ UL 62368-1,并遵守 CE、UKCA、PSE 及 CCC 标准等国际规范,确保能可靠应用于各种医疗场景。


特色

  • 小巧紧凑
  • 符合 DOE VI 及 VII 级标准及 CoC Tier 2 标准
  • 全球通用交流输入电压范围 85-264 VAC
  • IEC 60601-1 及 IEC 62368-1 安全认证
  • 符合 IEC 60601-1-2 第四版标准
  • 低漏电流 (正常條件 & 單一故障時 <0.1mA)
  • 2 × MOPP










相关信息

台达新机种 DRC-24V10W1HZ 导轨开关电源供应器通过家用电器安全认证

DRC-24V10W1HZ系台达电子出产之现有Chrome Class II 导轨开关电源系列之新机种,近期通过家用电器安全认证。根据设计,新机种不仅毋需接地,漏电流极小,尤其适用 ...

点击了解详情

Delta Adds 27V 150W Model in 3"x5" Footprint to the PJT series of Open Frame Power Supply

Delta Electronics had added the PJT-27V150WBNA to the PJT series of open frame power suppl ...

点击了解详情

台达家用型NEC Class 2认证PMH平板式电源供应器系列

台达电子扩增其PMH 平板电源供应器系列,新增24V 91.2W、NEC Class 2认证机种 PMH-24V100WCNS,配备全球通用85Vac 至264Vac 交 ...

点击了解详情

订阅电子报

随时掌握活动丶产品的最新资讯

订阅电子报

随时掌握活动丶产品的最新资讯