台达新机种 DRC-24V10W1HZ 导轨开关电源供应器通过家用电器安全认证




DRC-24V10W1HZ系台达电子出产之现有Chrome Class II 导轨开关电源系列之新机种,近期通过家用电器安全认证。根据设计,新机种不仅毋需接地,漏电流极小,尤其适用于建筑自动化、食品及饮料行业。DRC-24V10W1HZ 机身紧凑,厚度仅为55.6 mm,高 91mm、宽 18mm,可达55°C满载。新产品采用全球通用输入电压90-264Vac,运行温度范围-25°C 至 71°C。


主要认证包括IEC/EN/UL 60950-1 (ITE) 、IEC/EN 60335-1 (家用电器认证)等,同时达到 EMC认证EN 55014-1/ EN 55014-2 家用电器标准,工业环境抗扰度符合EN 61000-6-2 标准,毋须额外安装EMI 滤波器。此外,新机种系列完全符合RoHS Directive 2011/65/EU 环保标准。

亮点与特色 :

  • 防护等级 Class II,双重绝缘(毋需接地)
  •  IEC/EN60335-1家用电器认证
  • 全球通用AC 输入电压、可达55°C满载
  • 效率 > 80.0% @ 115Vac& 230Vac
  • NEC Class 2 / 限功率电源(LPS)认证
  • 过电压 / 过电流 / 过温保护



敬请联系您所在地销售代表或经销商了解产品上市情况,我们将定期推出新机种,您可访问 www.DeltaPSU.com了解或咨询产品详情。


相关信息

Delta LED Drivers USCO PRO and USC4 PRO Series New 320 W and 600 W Models for Harsh and Industrial Environments

Delta expands its LED drivers USCO PRO and USC4 PRO Series by adding the new 320 W and ...

点击了解详情

Delta Introduces CliQ II DC-UPS Module with Battery Management

Delta Electronics introduces CliQ II DC-UPS module to support 24V system with up to 40A o ...

点击了解详情

订阅电子报

随时掌握活动丶产品的最新资讯

订阅电子报

随时掌握活动丶产品的最新资讯