导入第三代半导体 GaN 台达新推出医疗电源 MEP 系列 600 W 机型


台达基板型医疗电源供应器MEP系列,近期宣布新增最新MEP-600A24J BRA机型


台达基板型医疗电源供应器 MEP 系列,近期宣布新增最新 MEP-600A24J BRA 机型,导入第三代半导体 GaN 技术,功率密度高达26.67 W/inch³,体积小巧 (仅 76.2 x 127.0 毫米 / 3 x 5 英尺) 的同时提供450W / 600 W 高功率输出 (风扇散热机型输出功率最高可达 600 W;自然对流机型 (无风扇) 则为 450 W)。此外,MEP-600A24J BRA 也具备 5 V / 2 A 辅助输出、内建遥控开关、均流设计以及最高 80°C 工作温度,确保产品稳定、安全运作。


MEP-600A24J BRA 符合 2 x MOPP 隔离标准及 BF 型医疗产品规范,确保设备在实际应用接触到患者时,不会造成触电。MEP-600A24J BRA 亦符合 IEC/EN/UL 医疗、通讯及家用安全标准,以及 EN 55032 Class B 标准,将电磁干扰影响降至最低,适用于多种医疗仪器,如超声设备、麻醉呼吸机、内视镜、体外诊断系统 (IVD)。


特色

  • 具备以 GaN 为基础的先进技术
  • 76.2 x 127.0 x 38.1 毫米小巧体积
  • 功率密度 26.67 W/inch³
  • 利用风扇散热,最高可达 600 W 输出
  • 5 V / 2 A 辅助输出
  • 内建遥控开关及均流设计
  • 数字电压微调
  • 最高 80°C 工作温度
  • 符合医疗、通讯及家用电器安全标准,适用于 BF 型医疗产品




相关信息

Delta Extends 80W model to CliQ M series of DIN Rail Power Supply

Delta Electronics is extending the CliQ M DIN Rail Power Supply series with the DRM-24V80W ...

点击了解详情

Delta Introduces 350 Watt Medical ATX design

With its ATX form factor and performance, compliance with Type BF patient access leakage c ...

点击了解详情

25W 2" x 3" 医用电源供应器

台达电子推出 25W MEP 系列医用电源供应器。 电源提供 15V 输出,可在 -10°C 至 +50°C 温度范围内运行,功率降额的温度范围为 +50°C 至 +70°C。 ...

点击了解详情

订阅电子报

随时掌握活动丶产品的最新资讯

订阅电子报

随时掌握活动丶产品的最新资讯