台达推出新一代 PJ 系列开放式电源供应器,提供 100 W 与 150 W 两款机型,以及 12 V、24 V 及 48 V 输出。此系列支持 AC (85–264 VA ...
台达推出新一代 JPVO S24 系列恒压 LED 驱动器,专为严苛要求的照明应用打造,提供无与伦比的可靠性、安全性及卓越的能源效率。全新的 JPVO S24 系列能提供稳 ...
台达 PMR 系列平板型电源供应器推出全新机型 PMR-1K0W,提供 1,008W 的稳定输出功率,12V、24V、36V 和 48V 多种输出电压选项,并具备高功率密度 ...
台达开放式医疗电源供应器 MEP 系列,近期推出 MEP-500A 机型,具备 500W 输出功率、25.64 W/in³ 的高功率密度,以及 95% 卓越能效。MEP-5 ...
台达推出 Arena Sport 系列新款四路输出 LED 驱动电源,专为 RGBW LED 模块提供多样色彩与情境调控。相较于传统单色温照明,此四路 RGBW 输出为球场 ...
台达推出 MEB 系列内置机壳型医疗电源供应器的最新机型 MEB-2K5A,专为医疗应用设计。具备 2,500 瓦大功率输出、24V/36V/48V 输出电压选择、29.5 ...
台达导轨型电源供应器 Chrome II 系列新增 15 W 机型,可提供 5 V、12 V 及 24 V 三种电压输出,另外已经推出的 30 W 机型也新增 5 V 输出 ...
台达推出多款高功率平板型电源供应器,除了在现有的 PMR 系列新增 1,500 W 机型外,新一代支持通讯功能的 PMS 系列也一同亮相,提供 750 W、1,200 W ...
台达推出新款 LED 驱动电源 LNA Arena Sport 系列,是 EUCO Arena Sport 系列运动场照明电源的衍伸产品,延续 EUCO Arena Spo ...
台达基板型医疗电源供应器 MEP 系列,近期宣布新增最新 MEP-600A24J BRA 机型,导入第三代半导体 GaN 技术,功率密度高达26.67 W/inch³,体积 ...
台达针对医疗适配器 MEA 系列,推出最新的 300 W 机型 MEA-300A24C HAA。这款新机型能提供 24 V 输出,并满足各项医疗设备的供电需求,如医疗影像设 ...
台达新研发 LED 驱动电源 EUCI BASIC 系列正式亮相,可透过 NFC 接口进行无线编程,不需额外供电,即可调整照明设备输出电流。此外,全系列产品能效高达 94% ...
台达推出导轨型电源供应器 Force-GT 系列最新的 48 V 三相机型,提供 480 W 及 960 W 两种功率,可应用在各种高精尖的工业设备,如网通、电动汽车充电站 ...
台达近期推出 EUCO Arena Sport 系列 LED 驱动电源新机型 EUCO-1400W,具备 1,400 W 大功率输出。此款机型内部具有两个可程序化、独立的输 ...
台达高效医疗适配器 MEA 系列,推出了新一代 MEA-160A 机型,可提供最大 160 W 功率输出,适用于便携式超声设备、体外诊断医疗器材 (IVD)、监护仪及医疗显 ...