扩大应用范围 台达导轨型电源 Chrome II 系列新增小瓦数机型


导轨型电源供应器 Chrome II 系列适用家用设备及楼宇自动化


台达导轨型电源供应器 Chrome II 系列新增 15 W 机型,可提供 5 V、12 V 及 24 V 三种电压输出,另外已经推出的 30 W 机型也新增 5 V 输出供客户选择。两款机型皆采超薄面宽设计,15 W 机型仅 18 mm,30 W 机型则为 35 mm,适用于小功率需求、安装空间有限的设备,如智能家居系统、楼宇自动化及工业控制板等。


Chrome II 系列具备 ‑40°C 到 70°C 宽温操作范围,满载功率输出下,运行温度最高可达 50°C,确保在严苛环境稳定运作。符合 Class II 双重绝缘保护,不须另接地线,同时因为机身小巧,符合 DIN 43880 标准规范的尺寸,可用于楼宇控制及自动化系统的控制板。


Chrome II 系列符合 IEC/EN 60335-1 及 IEC/EN 61558-1/-2-16 标准,确保楼宇自动化及家电设备电力安全。此外,系列产品亦符合 IEC/EN/UL 62368-1 及 IEC/EN/UL 61010-1/-2-201 规范,能应用在工业设备上。在环境保护方面,遵循美国能源局 DoE VI 级标准,加上低待机功耗,可有效替客户减少不必要电力浪费。另外也取得美国国家电气规范 NEC Class II 等级及限功率源 (LPS) 标准,实现台达对永续发展的承诺。


特色

  • Class II 等级、双重绝缘 (无需接地)
  • 符合全球 AC 输入及 DC 输入范围 (仅 15 W 机种)
  • 符合 DIN 43880 标准设计,适用于楼宇自动化
  • 低空载功耗,符合 DoE VI
  • 取得 NEC Class 2 / LPS 认证
  • 过压防护等级 III











相关信息

Delta Extends CliQ II Buffer Module for Output Current up to 40A

Delta Electronics is extending the CliQ II buffer module - DRB-24V040ABN to support 24V s ...

点击了解详情

Delta Introduces 24V/10A Output to its CliQ II Two Phase Series

Delta Electronics extends the CliQ II DIN rail power supply series with 24V/10A output for ...

点击了解详情

300W 3” x 5” 开架式电源供应器符合 IEC/EN 60335 及IEC/EN 61558 应用法规标准

台达电子最新推出输出功率为 300W 的 PJH 系列开架式电源供应器。PJH-24V300WBCA 及 PJH-36V300WBCA 机种在自然对流冷却下提供可达 240W 功率 ...

点击了解详情

订阅电子报

随时掌握活动丶产品的最新资讯

订阅电子报

随时掌握活动丶产品的最新资讯