台达推出 MEB 系列新机上市 具备 PMBus® 功能及 2,500 瓦高功率


内置机壳型医疗电源 MEB-2K5A 具备 PMBus


台达推出 MEB 系列内置机壳型医疗电源供应器的最新机型 MEB-2K5A,专为医疗应用设计。具备 2,500 瓦大功率输出、24V/36V/48V 输出电压选择、29.5 W/inch³ 的高功率密度,以及精巧的 127 x 310.8 x 40.5 毫米(同等于 5 x 12.2 x 1.6 英寸)外形尺寸。MEB-2K5A 的主动均流功能,能支持多个电源并联运行,平均分配负载,以满足高功率应用需求,更能同时提供 5V/2A 的待机输出。该机型亦具备三防胶涂布,确保在严苛环境中安全运行,并支持 -20°C 至 70°C 的工作温度。MEB-2K5A 的智能风扇控制有助于电源静音高效的运行,同时其支持的通讯协议 PMBus® 1.3 版本,可提供先进数字监控和控制,确保与应用系统无缝整合。


MEB-2K5A 符合 2 x MOPP 标准以及医疗设备 BF 类型应用规范以满足严格的安规要求,并通过了主要的安规认证,包括医疗设备的 IEC/EN/UL 60601-1、工业设备的 IEC 62368-1 以及家用电器的 IEC/EN 60335-1、IEC/EN 61558-1/-2/16 等,可适用于各种医疗设备,如 CT 扫描仪、外科手术用机器人和美容仪器等,以及各类工业领域,包括协作机器人(也称为 cobots)、激光设备和家用电器等。


特色

  • 29.5 W/inch³ 高功率密度
  • 2 x MOPP
  • 符合医疗设备 BF 类型规范
  • 5V/2A 的辅助输出
  • 主动均流功能
  • 具备三防胶涂布
  • Class B 传导和电磁辐射干扰标准
  • 远程开关控制和电源状态指示信号的正常与反向选择设定
  • 支持通讯协议 PMBus® 1.3 版本

声明:本文中提及的大写术语「PMBus®」及其他标记,均为其各自所有权人的商标。此处仅为解释或描述之目的而引用,并旨在为各自所有权人提供相关信息,并无意使用或侵犯其权利。









相关信息

Delta Extends the Chrome DIN Rail Power Supply Series with 12V 100W Model

Delta Electronics has added a new DRC-12V100W1AZ model to the Chrome DIN rail power supply ...

点击了解详情

Delta Introduces the Low Profile PMR Panel Mount Power Supply Series for LED Signage

Delta introduces the first model in its new PMR panel mount power supply series. The PMR ...

点击了解详情

Introducing 24V 10W and 24V 100W Chrome DIN-Rail Power Supplies

Delta’s Chrome DIN Rail Power Supply series is designed for use in compact cabinets whi ...

点击了解详情

订阅电子报

随时掌握活动丶产品的最新资讯

订阅电子报

随时掌握活动丶产品的最新资讯