台达新款 Arena Sport 系列四路输出 RGBW LED 驱动电源 用色彩照亮运动场


LED 驱动电源 Arena Sport 系列 1,200W 机型 提供 RGBW 4 路输出多彩模块调控


台达推出 Arena Sport 系列新款四路输出 LED 驱动电源,专为 RGBW LED 模块提供多样色彩与情境调控。相较于传统单色温照明,此四路 RGBW 输出为球场或建筑物带来更丰富的色彩模式与氛围照明,充分展现 LED 照明在颜色变化与调光方面的优势。


Arena Sport 系列包含适用于全球市场的 LNA-1K2D12ABFGB,以及针对欧洲市场打造的 EUCO-1K2120RCA。这两款机型均配备四路输出,每路可提供 300 W 的输出功率,并支持 50~370 V 的宽电压输出范围。根据不同色温 LED 模块需求及所需的驱动电流,用户不仅能独立调整各路输出,更可控制四路同步调光。此两款机型输入电压范围广泛,从 187 V 至 528 V,可兼容 230 V、277 V、347 V、380 V、480 V 等多种电压规格,方便灯具制造商根据不同的 LED 驱动电压进行设计,进而满足不同色温之间的驱动电压差异。


Arena Sport 系列不仅符合无频闪设计,更具备高达每秒 33 帧的变换速度,完美支持各种高分辨率电视拍摄。透过 DALI-2/D4i 或DMX/RDM 调光系统,能轻松实现多样化的情境控制,显著提升使用者在 LED 照明的调光和调色体验。此系列亦支持恒定流明输出 (Constant Lumen Output, CLO)、智慧定时调光 (Smart Timer Dim, STD) 及可调输出电流 (Adjustable Output Current, AOC) 等多种程序功能,是专为球场照明设计的数字化电源方案。此外,产品内建高达 10 kV 的雷击防护能力,符合多项国际安规认证,包含 CE/UKCA/ENEC/CCC/CUL/RCM,满足不同市场应用需求。(欧洲专用型号 EUCO-1K2 不包含中国 CCC 认证。)此产品同时符合严格的安规测试标准且具备完整报告,更能大幅简化客户灯具认证的申请流程,节省宝贵时间。







相关信息

台达医疗适配器 MEA 系列 新增 160 W 高效紧凑机型

台达高效医疗适配器 MEA 系列,推出了新一代 MEA-160A 机型,可提供最大 160 W 功率输出,适用于便携式超声设备、体外诊断医疗器材 (IVD)、监护仪及医疗显 ...

点击了解详情

Delta Extends CliQ DIN Rail Power Supply Series with 48W Power Rating at 24V Output Voltage

Delta Electronics is introducing the new DRP-24V48W1AZ to the popular CliQ DIN Rail pow ...

点击了解详情

台达高功率密度电源模块新品 240W 及 480W - CliQ III 系列导轨式电源供应器

台达电子新品高功率密度 CliQ III 系列 24V 240W 及 24V 480W 导轨式电源供应器。 DRP-24V240W1CAN 及 DRP-24V480W1CAN 其运 ...

点击了解详情

订阅电子报

随时掌握活动丶产品的最新资讯

订阅电子报

随时掌握活动丶产品的最新资讯