为满足现代工业设备对稳定、不停机运作的高度需求,台达推出全新 DIN Pro 系列导轨型冗余电源模块 - DRR-80AF 机型 ,具备高达 80 A 的输出功率,10.8 ...
随着工业设备追求大功率及小型化,台达 PMT2 系列平板型电源供应器推出全新 PMT-600W 机型,提供 600W 的稳定输出功率,12V、24V、36V 和 48V 多 ...
台达推出全新LNR 系列定电压 LED 驱动电源,以极致稳定性与可靠度确保LED 模组与灯条系统长效运行,适用于商用招牌、冷藏展示柜及工业设施等各类严苛环境。此系列提供 1 ...
因应医疗设备对多元灵活、高可靠度的电源需求,台达 MEP-500A 系列医疗电源供应器基于现有的开放式机型,推出全新封闭式(CRA)与 顶置风扇式(DRA)两款全新机型,在 ...
台达今(20日)宣布推出2026年最新导轨型工业电源DIN Pro (高阶款) 与DIN Eco (标准款)系列皆具备轻薄外型,最窄宽度仅30mm,能有效节省控制柜空间。同 ...
台达推出全新 DIN Eco 系列三相导轨型电源供应器,以高达 95.5% 的卓越能效,显著降低能耗,帮助优化碳排放管理并实践永续发展目标。此系列提供 120 W、240 ...
台达推出新一代 PJ 系列开放式电源供应器,提供 100 W 与 150 W 两款机型,以及 12 V、24 V 及 48 V 输出。此系列支持 AC (85–264 VA ...
台达推出新一代 JPVO S24 系列恒压 LED 驱动器,专为严苛要求的照明应用打造,提供无与伦比的可靠性、安全性及卓越的能源效率。全新的 JPVO S24 系列能提供稳 ...
台达 PMR 系列平板型电源供应器推出全新机型 PMR-1K0W,提供 1,008W 的稳定输出功率,12V、24V、36V 和 48V 多种输出电压选项,并具备高功率密度 ...
台达开放式医疗电源供应器 MEP 系列,近期推出 MEP-500A 机型,具备 500W 输出功率、25.64 W/in³ 的高功率密度,以及 95% 卓越能效。MEP-5 ...
台达推出 Arena Sport 系列新款四路输出 LED 驱动电源,专为 RGBW LED 模块提供多样色彩与情境调控。相较于传统单色温照明,此四路 RGBW 输出为球场 ...
台达推出 MEB 系列内置机壳型医疗电源供应器的最新机型 MEB-2K5A,专为医疗应用设计。具备 2,500 瓦大功率输出、24V/36V/48V 输出电压选择、29.5 ...
台达导轨型电源供应器 Chrome II 系列新增 15 W 机型,可提供 5 V、12 V 及 24 V 三种电压输出,另外已经推出的 30 W 机型也新增 5 V 输出 ...
台达推出多款高功率平板型电源供应器,除了在现有的 PMR 系列新增 1,500 W 机型外,新一代支持通讯功能的 PMS 系列也一同亮相,提供 750 W、1,200 W ...
台达推出新款 LED 驱动电源 LNA Arena Sport 系列,是 EUCO Arena Sport 系列运动场照明电源的衍伸产品,延续 EUCO Arena Spo ...