台达 DIN Eco 系列新登场!高效三相导轨型电源,驱动多元工业应用


全新 DIN Eco 系列三相导轨型电源供应器


台达推出全新 DIN Eco 系列三相导轨型电源供应器,以高达 95.5% 的卓越能效,显著降低能耗,帮助优化碳排放管理并实践永续发展目标。此系列提供 120 W、240 W、480 W 及 960 W 的多种功率,并具备 24 V 与 48 V 输出选项,广泛适用于工业控制面板、数据中心冷却液分配单元 (CDU)、绿能系统及电动车 (EV) 充电站。


在安装与配置上,DIN Eco 支持 340–575 Vac 三相交流电,且无需中性线。更以精巧外型与高功率密度特性,大幅提升配电盘内的空间利用率,让使用者无需变动现有机柜配置即可轻松扩充系统。同时,具备 –40°C 至 70°C 的宽工作温度,DIN Eco 确保在极端严苛的工业环境下依然稳定运行。


安全方面,DIN Eco 以极致防护为核心,为操作人员与精密设备提供长期可靠保障与全方位保护。此系列符合多项严格的国际安规标准,包括 IEC/EN/UL 62368-1、61010-1/-2-201 以及 GB 4943.1 标准,全面防御电击、热伤害与机械风险。更通过 SEMI F47半导体设备耐受性认证,即使面临短暂的电压骤降,也能确保半导体产线维持稳定且不间断地运作。


特色

  • 340–575 Vac 三相交流电输入
  • 3ENA 机型提供 600 Vac 并采用三防涂层,强化产品防护能力
  • 精巧的外型尺寸设计
  • 内建 LED 指示灯及 DC OK 继电器 (适用于480 W以上机型)
  • 具备 4 kV / 2 kV 的浪涌保护能力
  • 支持 –40°C 至 70°C 宽工作温度
  • 符合 SEMI F47 标准
  • 通过 IEC/EN/UL 62368-1 与 61010-1 认证




相关信息

Delta Introduces the DRS-30W Series as an Addition to its DIN Rail Power Supply Series

Delta Electronics is introducing the new DRS-30W series to the ultra compact Sync DIN rail ...

点击了解详情

台达DIN Pro与DIN Eco双系列导轨型工业电源新品上市

台达今(20日)宣布推出2026年最新导轨型工业电源DIN Pro (高阶款) 与DIN Eco (标准款)系列皆具备轻薄外型,最窄宽度仅30mm,能有效节省控制柜空间。同 ...

点击了解详情

CliQ II 3-Phase DIN Rail Power Supply Now Available with 240W Output Power

Delta Electronics extends the 3-phase models for its CliQ II DIN Rail Power Supply seri ...

点击了解详情

订阅电子报

随时掌握活动丶产品的最新资讯

订阅电子报

随时掌握活动丶产品的最新资讯