拓展电源新阵容:台达全新 PMT2 系列平板型电源 600 W 机型 打造 200% 峰值电力


台达 PMT2 系列平板型电源供应器推出全新 PMT-600W 机型


随着工业设备追求大功率及小型化,台达 PMT2 系列平板型电源供应器推出全新 PMT-600W 机型,提供 600W 的稳定输出功率,12V、24V、36V 和 48V 多种输出电压选项,并支援可切换 AC 输入电压范围(90–132 VAC / 180–264 VAC),适用于工厂自动化、工业设备及商用贩卖机等多元应用场景。


PMT2 系列采用 1U低高度机身设计(仅 225 × 124 × 41 mm / 8.86 × 4.88 × 1.61 英吋),大幅节省控制柜空间。此系列亦具备强韧性能,可承受 300 VAC 输入浪涌电压达 5 秒,从容应对电网波动,更支援 200% 峰值功率输出达 5 秒,无惧重载设备启动时的瞬间冲击,确保系统稳定运行。


在防护与耐用度方面,PMT2系列提供 -40℃至70℃的宽工作温度与-40℃ 极低温冷启动,轻松应对严苛的工业环境考验。其配置的高效散热风扇及全方位防护机制,包含短路(SCP)、过电流(OCP)、过电压(OVP)与过温度(OTP)保护,更可全方位保障设备稳定运行并大幅减少非预期停机时间。除坚固耐用的特性外,此产品亦通过 IEC/EN/UL 62368-1 国际安规认证,助力设备制造商无缝整合至全球工业电源系统。


特色

  • 提供可切换 AC 输入电压范围:90–132 VAC / 180–264 VAC
  • 耐受 300 VAC 输入浪涌电压长达 5 秒
  • 具备 200% 峰值功率输出达 5 秒
  • 采用1U 41 mm低高度设计
  • 符合 IEC/EN 62368-1 国际安规认证
  • 支援 -40°C 至 +70°C 宽工作温度











相关信息

台达新上架紧凑型并带遥感功能 PMC 24V 600W 电源供应器

台达最新的 PMC 24V 600W 电源供应器将尺寸缩小 20%,作为 PMC 平板型电源供应器一员, PMC-24V600W1RW/1SW 配备 24V 输出电压,效率高达 ...

点击了解详情

Introducing Panel Mount 24V 150W (High Line Version)

Delta Electronics introduces a 24V 150W High Line (PMC-24V150W2AA) PMC Panel Mount ...

点击了解详情

Delta LED Drivers USCO PRO and USC4 PRO Series New 320 W and 600 W Models for Harsh and Industrial Environments

Delta expands its LED drivers USCO PRO and USC4 PRO Series by adding the new 320 W and ...

点击了解详情

订阅电子报

随时掌握活动丶产品的最新资讯

订阅电子报

随时掌握活动丶产品的最新资讯