台达发布用于工业设备的 120W & 150W AC/DC 桌上型 适配器




ADT-120A / ADT-150A / ADT-150B 系台达发布的 ADT 系列的最新机种,分别为单路输出 120W/12V、150W/12V 或 150W/24V,效率高达 92%,满足美国能源部(US DoE)Level VI 标准及欧盟 CoC (Code of Conduct) Tier 2 要求,115Vac 及 230Vac 输入下空载功耗低至 0.15W。


ADT-120 及 ADT-150 的运行温度范围为 -10°C 到 +60°C,满功率运行温度高达 +40°C,符合主要的国际安规标准,包括通过 IEC/EN/UL 62368-1 及 IEC/EN/UL 60950-1 ITE 认证及 EN 55032 Class B EMI 认证,适用范围涵盖通用工业应用、通信以及终端销售设备等。


亮点及特色

  • 满足 DoE Level VI & CoC Tier 2 能效标准
  • 空载功耗 < 0.15 W
  • 效率高达 92%
  • 全封闭塑料外壳
  • 短路 / 过压 / 过载 / 过温保护



敬请您联系当地销售代表获取产品上市详情。亦可给我们留言,我们的销售代表将与您联系。


相关信息

新款紧凑型可高达 10A 直流 UPS 模块适合安防及工业应用的小尺寸机柜

台达新增直流 UPS 模块满足安防与工业应用需求。紧凑尺寸节省安装空间,偏平机身仅厚 55.6 mm ,高 91mm。紧固塑料外壳具备阻燃属性,达到 UL 94V-0 认 ...

点击了解详情

Delta PMH Panel Mount Power Supply Series Extends Operating Temperature to -30°C at 5000m Altitude

Delta Electronics has extended the PMH panel mount power supply series operating temperatu ...

点击了解详情

Delta PMT Panel Mount Power Supply Series is now Available in 12V 350W

Delta Electronics has extended our PMT panel mount power supply series with output power a ...

点击了解详情

订阅电子报

随时掌握活动丶产品的最新资讯

订阅电子报

随时掌握活动丶产品的最新资讯