新闻信息

台达全新 LED 驱动电源 LNR 系列 - 极致可靠与长效运作、点亮全球 LED 应用

台达推出全新LNR 系列定电压 LED 驱动电源,以极致稳定性与可靠度确保LED 模组与灯条系统长效运行,适用于商用招牌、冷藏展示柜及工业设施等各类严苛环境。此系列提供 1 ...

点击了解详情

台达 MEP-500A 系列医疗电源供应器推出全新封闭式与顶置风扇式机型

因应医疗设备对多元灵活、高可靠度的电源需求,台达 MEP-500A 系列医疗电源供应器基于现有的开放式机型,推出全新封闭式(CRA)与 顶置风扇式(DRA)两款全新机型,在 ...

点击了解详情

台达DIN Pro与DIN Eco双系列导轨型工业电源新品上市

台达今(20日)宣布推出2026年最新导轨型工业电源DIN Pro (高阶款) 与DIN Eco (标准款)系列皆具备轻薄外型,最窄宽度仅30mm,能有效节省控制柜空间。同 ...

点击了解详情

台达 DIN Eco 系列新登场!高效三相导轨型电源,驱动多元工业应用

台达推出全新 DIN Eco 系列三相导轨型电源供应器,以高达 95.5% 的卓越能效,显著降低能耗,帮助优化碳排放管理并实践永续发展目标。此系列提供 120 W、240 ...

点击了解详情

台达新一代开放式电源 PJ 系列: 200% 峰值电力|驱动设备平稳启动、无惧瞬时高涌浪

台达推出新一代 PJ 系列开放式电源供应器,提供 100 W 与 150 W 两款机型,以及 12 V、24 V 及 48 V 输出。此系列支持 AC (85–264 VA ...

点击了解详情

台达新款 LED 驱动器 JPVO S24 系列,点亮户外广告招牌及灯带照明

台达推出新一代 JPVO S24 系列恒压 LED 驱动器,专为严苛要求的照明应用打造,提供无与伦比的可靠性、安全性及卓越的能源效率。全新的 JPVO S24 系列能提供稳 ...

点击了解详情

台达新款 1,000W PMR 系列平板型电源供应器,支持并联运行

台达 PMR 系列平板型电源供应器推出全新机型 PMR-1K0W,提供 1,008W 的稳定输出功率,12V、24V、36V 和 48V 多种输出电压选项,并具备高功率密度 ...

点击了解详情

台达新推出高效开架式医疗电源 MEP 系列 500 W 新机型,兼具高功率密度与紧凑体积

台达开放式医疗电源供应器 MEP 系列,近期推出 MEP-500A 机型,具备 500W 输出功率、25.64 W/in³ 的高功率密度,以及 95% 卓越能效。MEP-5 ...

点击了解详情

台达新款 Arena Sport 系列四路输出 RGBW LED 驱动电源 用色彩照亮运动场

台达推出 Arena Sport 系列新款四路输出 LED 驱动电源,专为 RGBW LED 模块提供多样色彩与情境调控。相较于传统单色温照明,此四路 RGBW 输出为球场 ...

点击了解详情

台达推出 MEB 系列新机上市 具备 PMBus® 功能及 2,500 瓦高功率

台达推出 MEB 系列内置机壳型医疗电源供应器的最新机型 MEB-2K5A,专为医疗应用设计。具备 2,500 瓦大功率输出、24V/36V/48V 输出电压选择、29.5 ...

点击了解详情

扩大应用范围 台达导轨型电源 Chrome II 系列新增小瓦数机型

台达导轨型电源供应器 Chrome II 系列新增 15 W 机型,可提供 5 V、12 V 及 24 V 三种电压输出,另外已经推出的 30 W 机型也新增 5 V 输出 ...

点击了解详情

台达新推出多款高功率平板型电源供应器 助力协作机器人稳定运作

台达推出多款高功率平板型电源供应器,除了在现有的 PMR 系列新增 1,500 W 机型外,新一代支持通讯功能的 PMS 系列也一同亮相,提供 750 W、1,200 W ...

点击了解详情

台达新款 LNA Arena Sport 系列 LED 驱动电源照亮全球运动场

台达推出新款 LED 驱动电源 LNA Arena Sport 系列,是 EUCO Arena Sport 系列运动场照明电源的衍伸产品,延续 EUCO Arena Spo ...

点击了解详情

导入第三代半导体 GaN 台达新推出医疗电源 MEP 系列 600 W 机型

台达基板型医疗电源供应器 MEP 系列,近期宣布新增最新 MEP-600A24J BRA 机型,导入第三代半导体 GaN 技术,功率密度高达26.67 W/inch³,体积 ...

点击了解详情

台达医疗适配器 MEA 系列最新 300 W 机型亮相

台达针对医疗适配器 MEA 系列,推出最新的 300 W 机型 MEA-300A24C HAA。这款新机型能提供 24 V 输出,并满足各项医疗设备的供电需求,如医疗影像设 ...

点击了解详情

订阅电子报

随时掌握活动丶产品的最新资讯

订阅电子报

随时掌握活动丶产品的最新资讯