新闻信息

台达新上架紧凑型并带遥感功能 PMC 24V 600W 电源供应器

台达最新的 PMC 24V 600W 电源供应器将尺寸缩小 20%,作为 PMC 平板型电源供应器一员, PMC-24V600W1RW/1SW 配备 24V 输出电压,效率高达 ...

点击了解详情

薄款经济型 35-350W PMT2 系列平板电源上架

台达平板式电源供应器 PMT2 系列新增 35W、50W、75W、100W、150W、350W 额定功率单路输出及 75W 双路输出机种。35-350W 机种提供 12V 至 ...

点击了解详情

台达推出用于医疗与工业应用的紧凑型 65W 适配器

台达电子 MEA 系列医用 AC-DC 桌面适配器新推出 65W 机种。MEA-065A 配备 4 种单路输出电压即 12V、15V、19V 及 24V,尺寸极为紧凑,仅 ...

点击了解详情

台达新推出 27mm 宽 75W 导轨型电源供应器

台达推出 Lyte 系列导轨型电源供应器超薄新款 75W 机种,宽度仅 27mm,为系列之最,包含12V (DRL-12V75W1AZ)、24V (DRL-24V75W1AZ) ...

点击了解详情

台达发布用于工业设备的 120W & 150W AC/DC 桌上型 适配器

ADT-120A / ADT-150A / ADT-150B 系台达发布的 ADT 系列的最新机种,分别为单路输出 120W/12V、150W/12V 或 150W/24V,效 ...

点击了解详情

新上架带有200% 峰值功率的300W 开架型电源供应器

PJB-24V300W是PJB系列的扩增型号,具有可持续10秒200%的峰值功率。这种峰值功率能力确保诸如马达、泵、驱动器等机电负载可靠启动,毋须更高额定功率(通常是更大尺 ...

点击了解详情

25W 2" x 3" 医用电源供应器

台达电子推出 25W MEP 系列医用电源供应器。 电源提供 15V 输出,可在 -10°C 至 +50°C 温度范围内运行,功率降额的温度范围为 +50°C 至 +70°C。 ...

点击了解详情

台达新品内置机壳型带风扇医用 500W 电源供应器

台达电子新推出 MEB-500A24F 的内置机壳型医用电源供应器,MEB 系列系增添 24V 500W 机种。新品配备内置风扇及主动式 PFC,可在全球通用 90Vac 至 26 ...

点击了解详情

300W 3” x 5” 开架式电源供应器符合 IEC/EN 60335 及IEC/EN 61558 应用法规标准

台达电子最新推出输出功率为 300W 的 PJH 系列开架式电源供应器。PJH-24V300WBCA 及 PJH-36V300WBCA 机种在自然对流冷却下提供可达 240W 功率 ...

点击了解详情

DeltaPSU.com 新增 22 款全新 LED 驱动器系列

因应客户强烈要求,台达电子新上架 22 款全新 LED 驱动器系列,加入 DeltaPSU.com 型录,以满足多种LED照明应用需求,包括室内照明、室外照明、招牌及IoT等,此举 ...

点击了解详情

全新 PJL 开架型照明电源

台达电子最新的 PJL 系列开架型电源专为照明应用而设计,两款机型 200W (PJL-48V200WBAA) 和 400W (PJL-48V400WBAA) 均具有 48V 恒压 ...

点击了解详情

台达新款 600W LED 驱动器具备 10kV 高浪涌电压抗扰度能力

台达电子最新上架的 600W LED 驱动器通过严苛实验测试,达到室内室外高标准照明要求。 同为 LNE 系列的电源,共模与差模条件下浪涌抗扰度均可达到 10kV 的能力,并达 ...

点击了解详情

台达新推出通过 IEC/EN/UL 62368-1 认证的 PMC 12V 和 48V 600W 系列电源

台达电子新推出通用型输出电压为 12V 和 48V 的 600W PMC 系列平板电源供应器,即 PMC-12V600W1BA 与 PMC-48V600W1BA。两款产品皆配备内置 ...

点击了解详情

台达最新 ADT 系列 60W AC/DC IT 适配器

台达电子推出 ADT 系列即最新 60W AC/DC 桌面适配器,最大输出 60W 功率下 (ADT-060A) 配备 12Vdc、15Vdc、19Vdc 及 24Vdc 单相输出 ...

点击了解详情

台达新上架带有 DC-UPS 功能之电源供应器 - PJU 系列 2”x 4” 小型化尺寸

台达全新开架式电源供应器 PJU 系列整合 DC-UPS 功能,PJU-60W 机种设计可用外部 12Vdc 或 24Vdc 密封铅酸电池 (SLA),为了避免电源中断或 AC 输 ...

点击了解详情

订阅电子报

随时掌握活动丶产品的最新资讯

订阅电子报

随时掌握活动丶产品的最新资讯