台达全新开架式电源供应器 PJU 系列整合 DC-UPS 功能,PJU-60W 机种设计可用外部 12Vdc 或 24Vdc 密封铅酸电池 (SLA),为了避免电源中断或 AC 输 ...
PMT2 为台达新系列平板电源,采用薄型化设计(< 30 mm)。 该系列产品可在 12V 及 24V 输出电压下提供 50W,100W 和 150W ...
台达电子新上架 CliQ VA 系列导轨式电源供应器,含 LCD 显示器。CliQ VA 系列显示模块 具备三大核心功能。显示模式 可检测输出电压、输出电流、预测电解电容器寿命、电 ...
MEG系列是台达可配置式电源供应器,设计兼用于医疗及工业应用。MEG系列首个机种为MEG-2K1A6,总输出功率2.1 kW,可支持多达6个独立输出。输出可在2Vdc至60Vdc范 ...
台达电子新品高功率密度 CliQ III 系列 24V 240W 及 24V 480W 导轨式电源供应器。 DRP-24V240W1CAN 及 DRP-24V480W1CAN 其运 ...
防污染等级 (PD)系电气绝缘直线距离与爬电距离之重要分级,包含部件间隔距离,PCB 走线以及电源机壳等。由于污染物或凝结物形成,间隔距离变小,易引发电路故障或短路。防污染等级 1 ...
台达新增直流 UPS 模块满足安防与工业应用需求。紧凑尺寸节省安装空间,偏平机身仅厚 55.6 mm ,高 91mm。紧固塑料外壳具备阻燃属性,达到 UL 94V-0 认 ...
台达 PMH 系列新增 4 款 1U 低外型平板式电源供应器,提供 100W 及 150W 两种输出功率,匹配全球通用输入电压 85-264Vac 及 -30°C 至 70°C 宽 ...
台达电子新品上架 24V/120W CliQ III 系列导轨型电源供应器,高功率密度,运行温度范围宽可从 -25°C 到 +70°C,全功率运行温度可高达 +60°C,亦可在低至 ...
台达电子推出全新医疗用 250W AC-DC 桌上型适配器 MEA-250A24C。此款适配器符合最新医疗类 IEC / EN 60601-1-2 第四版认证要求。同时符合医疗 ...
台达电子扩增其PMH 平板电源供应器系列,新增24V 91.2W、NEC Class 2认证机种 PMH-24V100WCNS,配备全球通用85Vac 至264Vac 交 ...
台达电子导轨式电源供应器 CliQ M 系列新增一款 24V/40A 机种。CliQ M 系列具备 CliQ 家族中最高的电源密度,也是家族中第一个以增强型峰值 ...
台达电子推出两款全新 AC/DC 电源供应器,设计兼用于医疗及工业应用,即 600W 自然对流冷却型 U-channel MEU-600C24 及 1200W 1U 内置机壳型 M ...
台达电子推出新品LNV系列LED 驱动器,适用大范围输入电压(180Vac – 528Vac)、配备恒电流/恒压输出。此LED 驱动器系列产品提供320W输出功率, 12V、24V ...
DRC-24V10W1HZ系台达电子出产之现有Chrome Class II 导轨开关电源系列之新机种,近期通过家用电器安全认证。根据设计,新机种不仅毋需接地,漏电流极小,尤其适用 ...