新款紧凑型可高达 10A 直流 UPS 模块适合安防及工业应用的小尺寸机柜




台达新增直流 UPS 模块满足安防与工业应用需求。紧凑尺寸节省安装空间,偏平机身仅厚 55.6 mm ,高 91mm。紧固塑料外壳具备阻燃属性,达到 UL 94V-0 认证。直流 UPS 模块由外接电池 24Vdc 达到备用功能,电池容量从 3.3AH 到 12AH,10A 负载下使用 12AH 电池其支持时间可长达 37 分钟(典型值)。含有继电器干接点提供电池管理信号及 LED 指示灯显示电池状态。高效自然对流冷却设计适用 -20°C 到 +60°C 之大范围运行温度,并通过主要安全认证,包括 IEC/EN/UL 60950-1 认证及 ITE 认证及 UL 508 工业认证。


亮点及特色

  • 适用 24V 系统,电流高达
  • 10A 直流输入至电池操作零切换时间
  • 内置诊断式监控,通过继电器干接点提供 DC OK、电池放电及故障信号
  • -20°C 至 +60°C 温度范围全功率运行
  • DC OK、电池放电、电池故障及电池电极接反LED 指示
  • 过压 / 过流 / 过温 / 短路保护




敬请接洽您所在地销售代表或经销商了解产品上市信息
台达定期推出新机种,读者可访问 www.DeltaPSU.com/cn 了解或咨询产品详情。



相关信息

Delta Panel Mount Power Supplies for LED Signage

Delta Electronics offers different types of highly reliable panel mount power supplies fo ...

点击了解详情

台达DIN Pro与DIN Eco双系列导轨型工业电源新品上市

台达今(20日)宣布推出2026年最新导轨型工业电源DIN Pro (高阶款) 与DIN Eco (标准款)系列皆具备轻薄外型,最窄宽度仅30mm,能有效节省控制柜空间。同 ...

点击了解详情

新款 PMH 系列 1U 低外型平板式电源供应器带有 EN 60335 家用电器认证

台达 PMH 系列新增 4 款 1U 低外型平板式电源供应器,提供 100W 及 150W 两种输出功率,匹配全球通用输入电压 85-264Vac 及 -30°C 至 70°C 宽 ...

点击了解详情

订阅电子报

随时掌握活动丶产品的最新资讯

订阅电子报

随时掌握活动丶产品的最新资讯