台达DIN Pro与DIN Eco双系列导轨型工业电源新品上市


台达宣布推出最新导轨型工业电源DIN Pro (高阶款) 与DIN Eco (标准款)系列


台达今(20日)宣布推出2026年最新导轨型工业电源DIN Pro (高阶款) 与DIN Eco (标准款)系列皆具备轻薄外型,最窄宽度仅30mm,能有效节省控制柜空间。同时支持负40°C极低温启动,并符合SEMI F47半导体设备耐受性规范,确保设备在严苛工业环境下依然可靠运作,为精密产线提供不间断的电力保障。DIN Pro系列单相电源支持150%峰值功率输出(Power Boost) 持续5秒,能提供额外的能量输出,应对马达启动时的瞬时高涌浪电流并避免系统断电,同时可支持400VDC输入,为AI散热关键设备冷却分配单元(CDU)及绿能和储能相关行业应用,提供稳定可靠的电源方案。DIN Eco系列三相导轨型电源效率高达95%,有效降低设备能源损耗。


台达标准电源事业部总经理陈威廷表示:「台达持续深耕标准电源领域,目前已发展出层次分明且规模完整的产品线,灵活应对现今产业的多样化需求。这次推出两款新的工业级导轨型电源,『双轨』上市同时满足市场对电源稳定性与空间效率的迫切需求。未来亦将持续透过高功率密度、小型化与数字控制技术,引领标准电源技术规格,成为全球市场的领航者。」


高阶款DIN Pro系列单相电源提供120 W至960 W的完整功率范围,专为高功率自动化设备打造,并具备优异的耐热表现,工作温度最高可达 80°C,即使在 60°C 环境下仍可维持全负载输出,适用于数据中心、协作机械手臂、EV 充电站等多元场景。此外,兼具高效能与成本效益的DIN Eco系列,支持 340至575 Vac 三相输入,可应用于现代智能工厂与绿能设施。其中3ENA机型更将输入电压上限提升至600Vac,确保重工业区或电网不稳环境下,仍能维持正常运作。


台达专精于电力电子核心技术的研发与突破,持续赋能智能制造与新兴产业,面对工业环境与多元基础设施的严峻考验,进而以全方位的电力解决方案,实现数字转型下的关键布局。

相关信息

台达发布用于工业设备的 120W & 150W AC/DC 桌上型 适配器

ADT-120A / ADT-150A / ADT-150B 系台达发布的 ADT 系列的最新机种,分别为单路输出 120W/12V、150W/12V 或 150W/24V,效 ...

点击了解详情

New Delta PJB Open Frame Power Supply Series with 200% Power Boost

Delta Electronics introduces the first model in its new PJB open frame power supply serie ...

点击了解详情

台达全新 80A DIN Pro 系列导轨型冗余电源模块 极致可靠备援电力

为满足现代工业设备对稳定、不停机运作的高度需求,台达推出全新 DIN Pro 系列导轨型冗余电源模块 - DRR-80AF 机型 ,具备高达 80 A 的输出功率,10.8 ...

点击了解详情

订阅电子报

随时掌握活动丶产品的最新资讯

订阅电子报

随时掌握活动丶产品的最新资讯