台达新机种 DRC-24V10W1HZ 导轨开关电源供应器通过家用电器安全认证




DRC-24V10W1HZ系台达电子出产之现有Chrome Class II 导轨开关电源系列之新机种,近期通过家用电器安全认证。根据设计,新机种不仅毋需接地,漏电流极小,尤其适用于建筑自动化、食品及饮料行业。DRC-24V10W1HZ 机身紧凑,厚度仅为55.6 mm,高 91mm、宽 18mm,可达55°C满载。新产品采用全球通用输入电压90-264Vac,运行温度范围-25°C 至 71°C。


主要认证包括IEC/EN/UL 60950-1 (ITE) 、IEC/EN 60335-1 (家用电器认证)等,同时达到 EMC认证EN 55014-1/ EN 55014-2 家用电器标准,工业环境抗扰度符合EN 61000-6-2 标准,毋须额外安装EMI 滤波器。此外,新机种系列完全符合RoHS Directive 2011/65/EU 环保标准。

亮点与特色 :

  • 防护等级 Class II,双重绝缘(毋需接地)
  •  IEC/EN60335-1家用电器认证
  • 全球通用AC 输入电压、可达55°C满载
  • 效率 > 80.0% @ 115Vac& 230Vac
  • NEC Class 2 / 限功率电源(LPS)认证
  • 过电压 / 过电流 / 过温保护



敬请联系您所在地销售代表或经销商了解产品上市情况,我们将定期推出新机种,您可访问 www.DeltaPSU.com了解或咨询产品详情。


相关信息

台达推出平板型工业电源供应器PMR系列新一代150W及600W高性能机型,具主动式PFC设计

台达平板型电源PMR系列最新150W及600W机型正式上市!最大输出功率分别可达158.4 W 以及 600 W,可满足市场对于不同输出功率的需求。两款机型皆可选择12 ...

点击了解详情

台达新推出高效开架式医疗电源 MEP 系列 500 W 新机型,兼具高功率密度与紧凑体积

台达开放式医疗电源供应器 MEP 系列,近期推出 MEP-500A 机型,具备 500W 输出功率、25.64 W/in³ 的高功率密度,以及 95% 卓越能效。MEP-5 ...

点击了解详情

台达医疗适配器 MEA 系列最新 300 W 机型亮相

台达针对医疗适配器 MEA 系列,推出最新的 300 W 机型 MEA-300A24C HAA。这款新机型能提供 24 V 输出,并满足各项医疗设备的供电需求,如医疗影像设 ...

点击了解详情

订阅电子报

随时掌握活动丶产品的最新资讯

订阅电子报

随时掌握活动丶产品的最新资讯