台达医疗适配器 MEA 系列最新 300 W 机型亮相


台达针对医疗适配器MEA系列,推出最新的 300 W 机型 MEA-300A24C HAA


台达针对医疗适配器 MEA 系列,推出最新的 300 W 机型 MEA-300A24C HAA。这款新机型能提供 24 V 输出,并满足各项医疗设备的供电需求,如医疗影像设备、诊断器材、医疗显示器、口内扫描机等。200 x 100 x 43 毫米 (7.87 x 3.94 x 1.69 英吋) 小巧体积,能轻松整合至狭窄的安装空间。外壳具备 IP22 防护等级,可避免适配器内部接触到尘埃及水滴,同时提高适配器在医疗环境中的耐久性。新机型平均能效可达91%,符合美国能源局 DOE Level VI 等级,有效降低能源损耗,为使用者降低电力成本。


MEA-300A24C HAA 取得了主流的安规标准认证,包括医疗设备安规标准 IEC/EN/CSA 60601-1 以及影音和资通讯类设备适用的 IEC/EN/UL 62368-1,可为医疗应用设备提供安全可靠的电源解决方案。该型号电源同时获得大陆 CCC、日本 PSE、南韩 KC 及印度 BIS 等多国安规认证,满足全球各地对医疗设备电源的要求。在安全部分,该型号还具备低漏电流 (<0.1mA) 和 2 × MOPP 隔离保护,并内建可实时反馈异常状况的 DC OK LED 指示灯。


此外,MEA-300A24C HAA 还符合 EMI/EMC Class B 家用设备干扰标准,确保应用于医疗设备时,讯号传输干扰能降到最低,使医疗设备能稳定在居家及医疗环境中运行。


特色

  • 符合 DOE Level VI
  • 通过 IEC 60601-1 及 IEC 62368-1 安规标准
  • IP22 防护等级
  • 符合 IEC 60601-1-2 4th Ed. 规范
  • 低接触电流 (NC <0.1 mA;SFC <0.3 mA)
  • 2 × MOPP




相关信息

Delta Introduces CliQ II DC-UPS Module with Battery Management

Delta Electronics introduces CliQ II DC-UPS module to support 24V system with up to 40A o ...

点击了解详情

台达家用型NEC Class 2认证PMH平板式电源供应器系列

台达电子扩增其PMH 平板电源供应器系列,新增24V 91.2W、NEC Class 2认证机种 PMH-24V100WCNS,配备全球通用85Vac 至264Vac 交 ...

点击了解详情

CliQ II 24V 60W NEC Class 2 Power Supply

Delta Electronics is introducing the CliQ II DIN Rail 24V 60W NEC Class 2 DRP024V060W1NZ)& ...

点击了解详情

订阅电子报

随时掌握活动丶产品的最新资讯

订阅电子报

随时掌握活动丶产品的最新资讯