台达家用型NEC Class 2认证PMH平板式电源供应器系列



台达电子扩增其PMH 平板电源供应器系列,新增24V 91.2W、NEC Class 2认证机种 PMH-24V100WCNS,配备全球通用85Vac 至264Vac 交流输入电压,采用全防腐蚀铝制机壳,输入电压全范围无功率降额,代表输入电压下降至额定电压以下的波动也能全功率运行。凭借高效对流冷却设计,可在-30°C 至70°C大范围运行,无负载功耗低于0.3W @ 115Vac 及0.5W @ 230Vac。


此款经NEC Class 2 认证之机种专门设计用于家用电器,安全认证等级达到污染等级第3级,同时通过IEC/EN 60335-1、IEC/EN 61558-2-16、IEC/EN/UL 60950-1 (连带NEC Class 2)认证。此外,产品还通过EN 55014-1 / EN 55014-2 家用电器EMC认证,以及EN 61000-6-1 / EN 61000-6-3 毋须额外配备EMI滤波器提供给住宅环境使用。


亮点及特色

  • 家用电器IEC/EN 60335-1、IEC/EN 61558-1 及 IEC/EN 61558-2-16污染等级第3级认证
  • 全球通用交流输入电压
  • 抗输入浪涌电压300Vac可达7秒
  • -20°C 至+50°C 全功率运行 @ 5000米(16400英尺)海拔高度
  • 全防腐蚀铝制机壳
  • 无负载功耗 < 0.3W @ 115Vac,< 0.5W @ 230Vac
  • 低漏电流 < 0.75mA
  • NEC Class 2 认证



敬请接洽您所在地的销售代表或经销商查询产品上市情况。

台达定期推出新机种,也可访问 www.DeltaPSU.com\cn了解产品细节或相关资讯。


相关信息

台达电子推出全新紧凑型设计海事应用认证 960W 导轨式电源供应器

台达电子导轨式电源供应器 CliQ M 系列新增一款 24V/40A 机种。CliQ M 系列具备 CliQ 家族中最高的电源密度,也是家族中第一个以增强型峰值 ...

点击了解详情

台达新款 1,000W PMR 系列平板型电源供应器,支持并联运行

台达 PMR 系列平板型电源供应器推出全新机型 PMR-1K0W,提供 1,008W 的稳定输出功率,12V、24V、36V 和 48V 多种输出电压选项,并具备高功率密度 ...

点击了解详情

Delta USVI-RDL Constant Voltage LED Drivers

Price is no longer the only aspect customers consider when making purchases at supermark ...

点击了解详情

订阅电子报

随时掌握活动丶产品的最新资讯

订阅电子报

随时掌握活动丶产品的最新资讯