台达新款 1,000W PMR 系列平板型电源供应器,支持并联运行


台达新款 1,000W PMR 系列平板型电源供应器,支持并联运行


台达 PMR 系列平板型电源供应器推出全新机型 PMR-1K0W,提供 1,008W 的稳定输出功率,12V、24V、36V 和 48V 多种输出电压选项,并具备高功率密度,效率高达 94%。PMR-1K0W紧凑的 1U 尺寸(225 × 124 × 41 mm),适用于协作型机器人(Cobot)、镭射切割机、充电桩和物流设备等。更具备主动均流功能,可支持多达四台电源并联运行,为用户带来灵活自由的电源配置方案,满足多样工业与商业应用场景。


PMR-1K0W 的另一大特色在于内建主动式功率因数校正 (PFC) 功能,且符合谐波电流标准 IEC/EN 61000-3-2 Class A 规范,在确保高质量电网的同时为系统设备提供持续稳定高效的电力输出。


另一方面,PMR-1K0W 具备 -40°C 至 +70°C 宽工作温度以及三防涂层和污染等级 3 的防护,可从容应对剧烈温差或各种恶劣环境。内建的远程开/关与遥测功能,也为用户提供更高阶的控制与监控方式。此外,PMR-1K0W 符合 IEC/EN/UL 62368-1 音频、信息与通讯技术设备标准,IEC/EN 60335-1 家用电器标准和 IEC/EN 61558-1/-2-16 等多项国际安规标准,并获得全球多个地区国家的安规认证,是实现工 业 4.0 的强大基石。


特色

  • 内建主动式功率因数校正(PFC)功能,符合谐波电流标准 IEC/EN 61000-3-2 Class A
  • 主动均流功能,最多支持四台电源并联运行
  • 内建远程开/关与遥测功能
  • 紧凑的 1U 外型尺寸
  • 配备端子台保护盖及三防涂层,强化产品防护能力
  • 支持 -40°C 至 70°C 宽工作温度
  • 符合工业以及家用电器应用 (IEC/EN 62368-1、IEC/EN 60335-1、IEC/EN 61558-1、IEC/EN 61558-2-16 标准)











相关信息

台达新上架带有 DC-UPS 功能之电源供应器 - PJU 系列 2”x 4” 小型化尺寸

台达全新开架式电源供应器 PJU 系列整合 DC-UPS 功能,PJU-60W 机种设计可用外部 12Vdc 或 24Vdc 密封铅酸电池 (SLA),为了避免电源中断或 AC 输 ...

点击了解详情

Delta AC-DC Medical Adapter MEA Series Expanded with a New Compact 90 W Output Model

Delta expands the MEA Series Medical AC-DC desktop type adapters by launching a new 90 W o ...

点击了解详情

台达全新 80A DIN Pro 系列导轨型冗余电源模块 极致可靠备援电力

为满足现代工业设备对稳定、不停机运作的高度需求,台达推出全新 DIN Pro 系列导轨型冗余电源模块 - DRR-80AF 机型 ,具备高达 80 A 的输出功率,10.8 ...

点击了解详情

订阅电子报

随时掌握活动丶产品的最新资讯

订阅电子报

随时掌握活动丶产品的最新资讯