台达新推出通过 IEC/EN/UL 62368-1 认证的 PMC 12V 和 48V 600W 系列电源




台达电子新推出通用型输出电压为 12V 和 48V 的 600W PMC 系列平板电源供应器,即 PMC-12V600W1BA 与 PMC-48V600W1BA。两款产品皆配备内置主动式PFC电路,适用于全球通用 85Vac 至 264Vac AC 电压输入范围。且都具有200% 峰值功率特性(峰值负载 12V 100A、48V 25A)可持续 3 秒,以及内置风扇速度控制及风扇锁止保护功能等。


目前的 IEC/EN/UL 60950-1 ITE 认证将于 2020 年12 月 20 日到期,两款产品已取得 IEC/EN/UL 62368-1 认证。此外,EMI 还通过 EN 55011 工业、科技及医疗(ISM)无线电频率设备认证,EMS 通过 EN 61000-6-2 工业环境抗扰度认证。


亮点及特色

  • 全球通用 AC 输入范围
  • 内置主动式 PFC,高效率
  • 200% 峰值功率可持续 3 秒,150% 峰值功率可持续 5 秒
  • 120Vac 下符合 SEMI F47 标准
  • 达到雷击浪涌抗扰度 IEC 61000-4-5 Level 4 (CM: 4kV, DM: 2kV)标准
  • 内置风扇速度控制及风扇锁止保护功能
  • -20°C 至 70°C 宽运行温度范围
  • 过压 / 过流 / 过温 / 短路保护




敬请接洽您所在地销售代表或经销商了解产品上市情况。
台达定期推出新机种,读者可访问 www.DeltaPSU.com/cn 了解或咨询产品详情。


相关信息

新上架带有200% 峰值功率的300W 开架型电源供应器

PJB-24V300W是PJB系列的扩增型号,具有可持续10秒200%的峰值功率。这种峰值功率能力确保诸如马达、泵、驱动器等机电负载可靠启动,毋须更高额定功率(通常是更大尺 ...

点击了解详情

台达新一代开放式电源 PJ 系列: 200% 峰值电力|驱动设备平稳启动、无惧瞬时高涌浪

台达推出新一代 PJ 系列开放式电源供应器,提供 100 W 与 150 W 两款机型,以及 12 V、24 V 及 48 V 输出。此系列支持 AC (85–264 VA ...

点击了解详情

台达 LED 驱动电源 EUCO Arena Sport 系列新款 1,400 W 机型 适用于 IoT 物联网照明设备

台达近期推出 EUCO Arena Sport 系列 LED 驱动电源新机型 EUCO-1400W,具备 1,400 W 大功率输出。此款机型内部具有两个可程序化、独立的输 ...

点击了解详情

订阅电子报

随时掌握活动丶产品的最新资讯

订阅电子报

随时掌握活动丶产品的最新资讯