台达 LED 驱动电源 EUCO Arena Sport 系列新款 1,400 W 机型 适用于 IoT 物联网照明设备


台达 LED 驱动电源 EUCO Arena Sport 系列新款 1,400 W 机型


台达近期推出 EUCO Arena Sport 系列 LED 驱动电源新机型 EUCO-1400W,具备 1,400 W 大功率输出。此款机型内部具有两个可程序化、独立的输出通道 (channel),每个通道可提供最大 700 W 输出功率。此外,新机型支持多种调光,包括 DALI-2 衍伸出的D4i通讯协议,可与 IoT 物联网照明设备连接。


EUCO-1400W 能提供极佳的球场照明,提升现场观众观赛体验,亦具备极低的峰对峰 (peak-to-peak) 纹波电流 (<1%),能进行高画质转播,让电视机前看转播的人,即使透过屏幕也能有宛如置身现场的体验。另外该机型控制接口将多项功能整合在一起,简化操作流程,便于用户在不同场域调整照明,提高照明效率,并减少不必要的电力损耗。


该机型可提供 -40°C to 50°C 宽温度范围操作,产品效率高达 97.9%,可在户外严苛的环境中稳定运作,而且不仅能应用在体育场馆,也适用于工业照明、高桅杆照明以及其他严苛环境的照明应用。


特色

  • 具备2个独立、可程序化的输出信道
  • 198 - 440 VAC 宽范围输入电压
  • 700 - 2000 mA 可程序化输出电流
  • 高达 97.9% 超高能效
  • 符合 DALI-2 & D4i 及 DMX/RDM 照明通讯协议
  • 可独立或多通道控制 (2*DALI DT6 或 2*DMX)
  • 无闪频、低纹波,支援高画质转播
  • 支持最大 300 米远程控制
  • 无余晖
  • 10kV 高浪涌保护设计 (线对地模式 10kV;线对线模式 10kV)
  • 符合 IP66 及 IK08 保护等级






相关信息

台达推出全新医用电源供应器,支持 PMBus Ver 1.3

台达电子推出两款全新 AC/DC 电源供应器,设计兼用于医疗及工业应用,即 600W 自然对流冷却型 U-channel MEU-600C24 及 1200W 1U 内置机壳型 M ...

点击了解详情

300W 3” x 5” 开架式电源供应器符合 IEC/EN 60335 及IEC/EN 61558 应用法规标准

台达电子最新推出输出功率为 300W 的 PJH 系列开架式电源供应器。PJH-24V300WBCA 及 PJH-36V300WBCA 机种在自然对流冷却下提供可达 240W 功率 ...

点击了解详情

新款 PMH 系列 1U 低外型平板式电源供应器带有 EN 60335 家用电器认证

台达 PMH 系列新增 4 款 1U 低外型平板式电源供应器,提供 100W 及 150W 两种输出功率,匹配全球通用输入电压 85-264Vac 及 -30°C 至 70°C 宽 ...

点击了解详情

订阅电子报

随时掌握活动丶产品的最新资讯

订阅电子报

随时掌握活动丶产品的最新资讯