台达推出全新医用电源供应器,支持 PMBus Ver 1.3




台达电子推出两款全新 AC/DC 电源供应器,设计兼用于医疗及工业应用,即 600W 自然对流冷却型 U-channel MEU-600C24 及 1200W 1U 内置机壳型 MEB-1K2A24。两款产品系列都配备 85Vac 至 264Vac 全球通用 AC 输入,以及 -20°C 直至 +70°C 宽范围运行温度 (全功率运存无降额温度可高达 50°C)。同时具备并联均流,涂布三防漆,模拟及数字电压调整,并且能够远程控制主输出 On/Off 及 Power Good 信号 (含正反逻辑) 等功能。此外,内置机壳型  MEB-1K2A24 还配备智能风扇速度控制,将整体系统的环境噪音将至最低,同时也达到了散热的要求。


两款新品通过多项认证,主要包括 IEC/EN/UL 60950-1 (ITE) 及 IEC/EN/UL 60601-1 (医用) 认证,且均通过 EMC EN 55011 标准关于工业,科学及医用 (ISM) 射频设备,及 EN 55032 标准关于 (ITE) 射频设备认证。除此之外,两款新品完全符合 RoHS 环保 2011/65/EU 标准。


亮点及特色:

  • 90Vac 至 264Vac 全功率运行温度可高达 50°C
  • 5” x 8” x 1.57 (MEU-600C24), 5” x 8.03” x 1.59” (MEB-1K2A24)
  • 平均故障间隔时间 (MTBF) 可高达 50 万小时
  • 2 x MOPP 隔离,适用于 BF 类别医疗应用
  • 支持 PMBus Ver 1.3


 


敬请联系您所在地销售代表或经销商了解产品上市情况,我们将定期推出新机种。

读者可访问 www.DeltaPSU.com/cn 了解或咨询产品详情。


相关信息

New Delta PJB Open Frame Power Supply Series with 200% Power Boost

Delta Electronics introduces the first model in its new PJB open frame power supply serie ...

点击了解详情

高阶工业设备供电新选择 - 台达亮相导轨型电源供应器 Force-GT 系列新款三相 48 V 机型

台达推出导轨型电源供应器 Force-GT 系列最新的 48 V 三相机型,提供 480 W 及 960 W 两种功率,可应用在各种高精尖的工业设备,如网通、电动汽车充电站 ...

点击了解详情

全新 PJL 开架型照明电源

台达电子最新的 PJL 系列开架型电源专为照明应用而设计,两款机型 200W (PJL-48V200WBAA) 和 400W (PJL-48V400WBAA) 均具有 48V 恒压 ...

点击了解详情

订阅电子报

随时掌握活动丶产品的最新资讯

订阅电子报

随时掌握活动丶产品的最新资讯