高阶工业设备供电新选择 - 台达亮相导轨型电源供应器 Force-GT 系列新款三相 48 V 机型


台达推出导轨型电源供应器 Force-GT 系列最新的 48 V 三相机型,提供 480 W 及 960 W 两种功率


台达推出导轨型电源供应器 Force-GT 系列最新的 48 V 三相机型,提供 480 W 及 960 W 两种功率,可应用在各种高精尖的工业设备,如网通、电动汽车充电站、半导体设备、智能制造系统以及工业机器人等。


新款 48 V 三相机型同其他系列产品一样具备极高的能源转换效率,其中 480 W 机型最高达 95.5%,而 960 W 则达 96%,有效降低能源损耗及电力成本。两款新机型皆具备 -40°C to 70°C 宽温操作范围 (超过 55°C 后,功率降额 2.5%/°C),以及三防漆涂布,显著提高电源在严苛环境下的可靠性及耐久性。此系列机型符合多项重要安规,且专为重工业及半导体应用而设计,可为全球客户提供高效可靠的电源解决方案。


特色

  • 全球通用 AC 输入电压范围
  • 内建恒流电路,可用于充电应用
  • 满载运行温度最高 55°C
  • 超薄设计
  • 内建 DC OK 干接点及 LED 指示灯
  • 电路板配备涂布三防漆以抵抗常见粉尘及化学污染物






Delta's Force-GT Series DIN rail power supply

Force-GT 系列

台达 Force-GT 系列导轨型工业电源供应器具高功率密度高效率特色。电磁辐射及传导达重工业 Class B 及抗扰度标准,且符合 RoHS Directive 环保要求。



相关信息

Delta LED Drivers USCO PRO and USC4 PRO Series New 320 W and 600 W Models for Harsh and Industrial Environments

Delta expands its LED drivers USCO PRO and USC4 PRO Series by adding the new 320 W and ...

点击了解详情

DeltaPSU.com 新增 22 款全新 LED 驱动器系列

因应客户强烈要求,台达电子新上架 22 款全新 LED 驱动器系列,加入 DeltaPSU.com 型录,以满足多种LED照明应用需求,包括室内照明、室外照明、招牌及IoT等,此举 ...

点击了解详情

台达推出 PMT2 系列薄型化设计的平板电源

PMT2 为台达新系列平板电源,采用薄型化设计(< 30 mm)。 该系列产品可在 12V 及 24V 输出电压下提供 50W,100W 和 150W ...

点击了解详情

订阅电子报

随时掌握活动丶产品的最新资讯

订阅电子报

随时掌握活动丶产品的最新资讯