台达推出 PMT2 系列薄型化设计的平板电源




PMT2 为台达新系列平板电源,采用薄型化设计(< 30 mm)。 该系列产品可在 12V 及 24V 输出电压下提供 50W,100W 和 150W 输出功率。 产品具备 -30°C 至 +70°C 的宽操作温度 范围,符合冲击和振动要求 IEC 60068-2-27 和 IEC 60068-2-6。 PMT2 系列专门为具 有成本竞争力的市场而设计,仍维持产品高质量,高可靠性及高规格。 产品的预期使用 寿命为 10 年。


PMT2 系列申请用于音频/视频,信息和通信技术设备的新安全标准 IEC/EN 62368-1 来取 代传统的安全标准 IEC / EN 60950-1 ( 撤销日期 2020年 12月)。产品符合 EN 55032 B 类 EMI 标准。所有台达工业电源完全符合欧盟 RoHS 指令 2011/65/EU 环保要求。


亮点及特色

  • IEC 60950-1, IEC 60335-1, IEC 61558-1 以及 IEC 61558-2-16 安全认证
  • 通用 AC 输入电压,150W 带选择开关
  • 50W 系列空载功耗小于 0.2W,100W 系列空载功耗小于 0.3W,150W 系列空载功耗 小于 0.5W
  • < 0.75mA 接地泄漏电流
  • < 30mm 超薄型设计
  • 符合 IEC/EN 61000-3-2 Class A 谐波标准



敬请接洽您所在地销售代表或经销商了解产品上市情况。

台达定期推出新机种,读者可访问 www.DeltaPSU.com/cn 了解或咨询产品详情。


相关信息

台达新推出多款高功率平板型电源供应器 助力协作机器人稳定运作

台达推出多款高功率平板型电源供应器,除了在现有的 PMR 系列新增 1,500 W 机型外,新一代支持通讯功能的 PMS 系列也一同亮相,提供 750 W、1,200 W ...

点击了解详情

台达推出全新医用电源供应器,支持 PMBus Ver 1.3

台达电子推出两款全新 AC/DC 电源供应器,设计兼用于医疗及工业应用,即 600W 自然对流冷却型 U-channel MEU-600C24 及 1200W 1U 内置机壳型 M ...

点击了解详情

Delta Extends PJB Open Frame Power Supply Series with 24V 150W Product

The PJB open frame power supply series now offers 150W output power with 24V output volta ...

点击了解详情

订阅电子报

随时掌握活动丶产品的最新资讯

订阅电子报

随时掌握活动丶产品的最新资讯