台达新推出多款高功率平板型电源供应器 助力协作机器人稳定运作


台达高功率平板型电源供应器,满足启动瞬间具高功率需求的应用场域


台达推出多款高功率平板型电源供应器,除了在现有的 PMR 系列新增 1,500 W 机型外,新一代支持通讯功能的 PMS 系列也一同亮相,提供 750 W、1,200 W 和 2,500 W 三种功率。这些新机型均具备 24 V 和 48 V 两种电压输出,可支持瞬间峰值功率,满足启动瞬间具高功率需求的应用场域,特别是协作机器人手臂及马达驱动,与其他相关电感性负载。另一大特色则为主动均流设计,在并联使用时,可调节各台电源的输出功率,避免单台负载过大造成过热或误触保护机制,满足高功率工业自动化设备稳定运作的需求。


PMR 系列 1,500 W 机型及 PMS 系列平版型电源,皆内建主动式 PFC 设计,减少虚功损耗及废热产生、降低谐波失真危害并提供稳定高质量电力供应,减少不必要能耗。亦具备高效、高功率密度及轻薄尺寸设计,释放更多安装空间给控制柜,帮助系统实现小型化。智能风扇速度控制,则可增加散热效率,降低噪音,对民生消费的应用情境,如医疗、零售业等,能提供更舒适的使用环境。


全新 PMS 系列比起现有的 PMR 系列,还多了通讯功能,可采用 PMBus® 通讯协议,进行实时和远程监控,一旦电源供应器运作异常,就会立刻报警,助力产线智慧、稳定运作。安规部分,PMS 及 PMR 系列皆符合 IEC/EN/UL 62368-1 工业安规标准,确保在IT设备内能安全运作,同时遵循电流谐波标准 IEC/EN 61000-3-2 规范,可提升电源转换效率、降低电力损耗。亦符合 SEMI F47 标准,能提供半导体关键设备高效、高稳定电力。


特色

  • 效率高达 94.4%
  • 功率密度高达 29.5 W/inch³ 
  • 全功率运行温度高达 50°C 
  • 5 V / 2 A 辅助输出
  • 主动均流设计 
  • 三防胶涂布
  • 符合 EMI Class B 传导及辐射规范
  • 遥控开关
  • 智能风扇速度控制
  • 支持 PMBus® 1.3 版 (仅 PMS 系列)
  • 可选 USB/ RS232/ RS485 通讯板 (仅 PMS 系列)








相关信息

Delta USVI-RDL Constant Voltage LED Drivers

Price is no longer the only aspect customers consider when making purchases at supermark ...

点击了解详情

新款CliQ VA 系列导轨式电源供应器含LCD显示器用于输出状态监控及告警设置

台达电子新上架 CliQ VA 系列导轨式电源供应器,含 LCD 显示器。CliQ VA 系列显示模块 具备三大核心功能。显示模式 可检测输出电压、输出电流、预测电解电容器寿命、电 ...

点击了解详情

CliQ II 3-Phase DIN Rail Power Supply Now Available with 240W Output Power

Delta Electronics extends the 3-phase models for its CliQ II DIN Rail Power Supply seri ...

点击了解详情

订阅电子报

随时掌握活动丶产品的最新资讯

订阅电子报

随时掌握活动丶产品的最新资讯