台达新一代开放式电源 PJ 系列: 200% 峰值电力|驱动设备平稳启动、无惧瞬时高涌浪


台达新一代开放式电源 PJ 系列: 200% 峰值电力


台达推出新一代 PJ 系列开放式电源供应器,提供 100 W 与 150 W 两款机型,以及 12 V、24 V 及 48 V 输出。此系列支持 AC (85–264 VAC) 与 DC (120–373 VDC) 宽电压输入,专为多元工业应用场景打造,涵盖包装、物流、自动服务机(KIOSK)及精密量测设备。


PJ系列的一大亮点是支持高达 200% 的峰值输出,时间维持长达 10 秒,轻松应对马达或电磁阀启动时的瞬时高涌浪电流。同时让使用者无需再为了启动瞬间而选用超出实际需求的电源规格,有效避免「高规低用」的资源浪费,进而有效节省成本,实现最佳投资报酬率。


在系统整合方面,PJ 系列透过简化设计,大幅提升机柜空间的运用灵活性。内建的远程开关功能可轻松实现外部系统的整合控制。更以27 mm超薄外型完美适配各种狭窄的安装需求,极大化空间利用率。针对严苛环境,此系列亦可支持 –40°C 低温启动,并透过 PCBA 防潮涂层技术,有效阻绝灰尘、湿气与化学污染,确保工业设备在严酷条件下依然稳定运作,构筑坚实的防护屏障。


此外,PJ 系列符合多项主要的国际安全标准(包括 IEC/EN/UL 62368-1),同时符合日本 PSE (DENAN) 法规,确保全球通用的可靠性,帮助客户迅速布局日本市场。PJ 系列是实现多元电力基础设施无缝整合的最佳利器,其内具备卓越能效与高功率因數表现,外在则兼具机壳配置弹性,全方位满足高标准工业应用。


特色

  • 支持 200% 峰值输出长达 10 秒
  • 符合日本 PSE (DENAN) 法规安全标准
  • 内建远程开关 (Remote ON/OFF) 功能
  • 采用27 mm精巧薄型设计
  • 低涌浪电流与低漏电流特性
  • 具备高转换效率与高功率因子 (PF),极致化能源利用率
  • 符合 IEC/EN 61000-3-2, Class A 谐波电流标准
  • 透过PCBA 防潮涂层,有效阻绝灰尘与化学污染物
  • 提供开放式 (Open Frame) 与机壳式 (Enclosed) 灵活配置















相关信息

台达高功率密度电源模块新品 240W 及 480W - CliQ III 系列导轨式电源供应器

台达电子新品高功率密度 CliQ III 系列 24V 240W 及 24V 480W 导轨式电源供应器。 DRP-24V240W1CAN 及 DRP-24V480W1CAN 其运 ...

点击了解详情

台达新上架紧凑型并带遥感功能 PMC 24V 600W 电源供应器

台达最新的 PMC 24V 600W 电源供应器将尺寸缩小 20%,作为 PMC 平板型电源供应器一员, PMC-24V600W1RW/1SW 配备 24V 输出电压,效率高达 ...

点击了解详情

订阅电子报

随时掌握活动丶产品的最新资讯

订阅电子报

随时掌握活动丶产品的最新资讯