导入第三代半导体 GaN 台达新推出医疗电源 MEP 系列 600 W 机型


台达基板型医疗电源供应器MEP系列,近期宣布新增最新MEP-600A24J BRA机型


台达基板型医疗电源供应器 MEP 系列,近期宣布新增最新 MEP-600A24J BRA 机型,导入第三代半导体 GaN 技术,功率密度高达26.67 W/inch³,体积小巧 (仅 76.2 x 127.0 毫米 / 3 x 5 英尺) 的同时提供450W / 600 W 高功率输出 (风扇散热机型输出功率最高可达 600 W;自然对流机型 (无风扇) 则为 450 W)。此外,MEP-600A24J BRA 也具备 5 V / 2 A 辅助输出、内建遥控开关、均流设计以及最高 80°C 工作温度,确保产品稳定、安全运作。


MEP-600A24J BRA 符合 2 x MOPP 隔离标准及 BF 型医疗产品规范,确保设备在实际应用接触到患者时,不会造成触电。MEP-600A24J BRA 亦符合 IEC/EN/UL 医疗、通讯及家用安全标准,以及 EN 55032 Class B 标准,将电磁干扰影响降至最低,适用于多种医疗仪器,如超声设备、麻醉呼吸机、内视镜、体外诊断系统 (IVD)。


特色

  • 具备以 GaN 为基础的先进技术
  • 76.2 x 127.0 x 38.1 毫米小巧体积
  • 功率密度 26.67 W/inch³
  • 利用风扇散热,最高可达 600 W 输出
  • 5 V / 2 A 辅助输出
  • 内建遥控开关及均流设计
  • 数字电压微调
  • 最高 80°C 工作温度
  • 符合医疗、通讯及家用电器安全标准,适用于 BF 型医疗产品




相关信息

All Delta Standard Power Supplies Comply with RoHS Directive 2011/65/EU

Frequently Asked Questions What is RoHS, and do Delta Standard Power Supplies com ...

点击了解详情

Delta Launches CliQ II 48V Series

Delta Electronics Group has announced the launch of CliQ II 48V 1 Phase DIN Rail Standard ...

点击了解详情

Delta Launches CliQ M the Slimmest CliQ DIN Rail Power Supply

Delta Electronics is introducing one of the slimmest DIN rail industrial power supplies i ...

点击了解详情

订阅电子报

随时掌握活动丶产品的最新资讯

订阅电子报

随时掌握活动丶产品的最新资讯