DeltaPSU.com 新增 22 款全新 LED 驱动器系列




因应客户强烈要求,台达电子新上架 22 款全新 LED 驱动器系列,加入 DeltaPSU.com 型录,以满足多种LED照明应用需求,包括室内照明、室外照明、招牌及IoT等,此举得益于台达在全球 OEM/ODM 市场超过 30 年的研发与制造经验,以及 10 多年 IP67 室外安装经验。


此次产品发布包含 180 个不同机种,配备恒流或恒定功率及 DALI 2、蓝牙Mesh、NFC 编程、0-10V 调光等多种特色,并提供多通道输出版本供用户选择。此批全新LED驱动器的系台达专利谐转变换器拓扑以提升效率及电源密度。配备 IP66/IP67 保护之机种通过严苛实验, 可在各种室外 LED 照明条件下使用,满载状态下可从 -40°C 到 +60°C 之宽范围温度下运行,效率可高达 94%。


室内
EUCI Mini

  • 恒流设计
  • 输入电压 220-240Vac/ 176-280Vdc
  • 内置式或独立式
  • 输出电流可编程


其他室内系列:  EUCI Linear, EUCI Panda, USCI Micro, USCI Mini Can, USCI Square Side, USCI Square Top, JPCI

室外
USCO Pro

  • 恒流设计
  • 全球通用 AC 输入电压 110-277Vac
  • 效率可高达 94%
  • 高浪涌抗扰度 (CM: 6KV, DM: 6KV)
  • 額外辅助电压 12V


其他室外系列:  EUCI Pro, EUCO Pro, EUCO Fixed, USCI A&B Can, USCI Pro, USCI WT, USCO, JPCO

招牌
USVI Multi

  • 恒压设计
  • 多通道输出,符合 Class 2 要求
  • 全球通用 AC 输入电压 120-277Vac
  • 适用于干燥与潮湿环境


其他招牌系列:  EUVO Fixed, USVI Cuboid, USVI Sign

IoT
EUCI BLS

  • 双通道 350mA 恒流设计
  • 输入电压 220-240Vac
  • 具 DALI 调光功能,亦可选购蓝牙 Mesh 通讯界面



敬请接洽当地销售代表垂询产品上市情况,亦可留言由我司销售代表答复。


相关信息

All Delta Standard Power Supplies Comply with RoHS Directive 2011/65/EU

Frequently Asked Questions What is RoHS, and do Delta Standard Power Supplies com ...

点击了解详情

台达推出 MEB 系列新机上市 具备 PMBus® 功能及 2,500 瓦高功率

台达推出 MEB 系列内置机壳型医疗电源供应器的最新机型 MEB-2K5A,专为医疗应用设计。具备 2,500 瓦大功率输出、24V/36V/48V 输出电压选择、29.5 ...

点击了解详情

Introducing Panel Mount 24V 150W (High Line Version)

Delta Electronics introduces a 24V 150W High Line (PMC-24V150W2AA) PMC Panel Mount ...

点击了解详情

订阅电子报

随时掌握活动丶产品的最新资讯

订阅电子报

随时掌握活动丶产品的最新资讯