台达推出 MEB 系列新机上市 具备 PMBus® 功能及 2,500 瓦高功率


内置机壳型医疗电源 MEB-2K5A 具备 PMBus


台达推出 MEB 系列内置机壳型医疗电源供应器的最新机型 MEB-2K5A,专为医疗应用设计。具备 2,500 瓦大功率输出、24V/36V/48V 输出电压选择、29.5 W/inch³ 的高功率密度,以及精巧的 127 x 310.8 x 40.5 毫米(同等于 5 x 12.2 x 1.6 英寸)外形尺寸。MEB-2K5A 的主动均流功能,能支持多个电源并联运行,平均分配负载,以满足高功率应用需求,更能同时提供 5V/2A 的待机输出。该机型亦具备三防胶涂布,确保在严苛环境中安全运行,并支持 -20°C 至 70°C 的工作温度。MEB-2K5A 的智能风扇控制有助于电源静音高效的运行,同时其支持的通讯协议 PMBus® 1.3 版本,可提供先进数字监控和控制,确保与应用系统无缝整合。


MEB-2K5A 符合 2 x MOPP 标准以及医疗设备 BF 类型应用规范以满足严格的安规要求,并通过了主要的安规认证,包括医疗设备的 IEC/EN/UL 60601-1、工业设备的 IEC 62368-1 以及家用电器的 IEC/EN 60335-1、IEC/EN 61558-1/-2/16 等,可适用于各种医疗设备,如 CT 扫描仪、外科手术用机器人和美容仪器等,以及各类工业领域,包括协作机器人(也称为 cobots)、激光设备和家用电器等。


特色

  • 29.5 W/inch³ 高功率密度
  • 2 x MOPP
  • 符合医疗设备 BF 类型规范
  • 5V/2A 的辅助输出
  • 主动均流功能
  • 具备三防胶涂布
  • Class B 传导和电磁辐射干扰标准
  • 远程开关控制和电源状态指示信号的正常与反向选择设定
  • 支持通讯协议 PMBus® 1.3 版本

声明:本文中提及的大写术语「PMBus®」及其他标记,均为其各自所有权人的商标。此处仅为解释或描述之目的而引用,并旨在为各自所有权人提供相关信息,并无意使用或侵犯其权利。









相关信息

Delta AC-DC Medical Adapter MEA Series Expanded with a New Compact 90 W Output Model

Delta expands the MEA Series Medical AC-DC desktop type adapters by launching a new 90 W o ...

点击了解详情

Chrome DIN Rail Power Supply Now Available in 30W with 12V Output Voltage

Delta Electronics extends its Chrome DIN Rail Power Supply series with a 30W produc ...

点击了解详情

Delta Introduces CliQ II DC-UPS Module with Battery Management

Delta Electronics introduces CliQ II DC-UPS module to support 24V system with up to 40A o ...

点击了解详情

订阅电子报

随时掌握活动丶产品的最新资讯

订阅电子报

随时掌握活动丶产品的最新资讯