全新 PJL 开架型照明电源




台达电子最新的 PJL 系列开架型电源专为照明应用而设计,两款机型 200W (PJL-48V200WBAA) 和 400W (PJL-48V400WBAA) 均具有 48V 恒压输出特性、内建主动式 PFC 功能、小型标准工业尺寸 3” x 5”、基于自然对流冷却设计、在整个输入电压 85-305Vac 范围内运行温度为 -40°C 到 +80°C (200W 机型为 +70°C)、 < 500µA低漏电流、< 20A 低浪涌电流,其具备优异的热管理,电源效率可高达 90.0%。


PJL 系列通过全球主要照明安规认证 UL 8750 和 IEC 61347-2-13,并通过 IEC/EN/UL 60950-1、 IEC/EN/UL 62368-1 认证和EMI标准 EN55032 Class B。


亮点及特色

  • 全球通用 AC 输入电压范围
  • 200W 机种配备风扇冷却,自然对流冷却可达 150W
    400W 机种配备风扇冷却,自然对流冷却可达 200W
  • 标准工业尺寸 3” x 5”
  • < 20A 低浪涌电流, < 500µA 低漏电流
  • 符合谐波电流 IEC/EN 61000-3-2, Class C 标准
  • 效率可高达 90.0%
  • 极低运行温度 -40°C
  • 通过 UL 8750、IEC 61347-2-13 照明安全认证及 IEC/EN/UL 60950-1、IEC/EN/UL 62368-1 认证




敬请接洽您所在地销售代表或经销商了解产品上市情况。 台达定期推出新机种,读者可访问 www.DeltaPSU.com/cn 了解或咨询产品详情。


相关信息

台达新款 1,000W PMR 系列平板型电源供应器,支持并联运行

台达 PMR 系列平板型电源供应器推出全新机型 PMR-1K0W,提供 1,008W 的稳定输出功率,12V、24V、36V 和 48V 多种输出电压选项,并具备高功率密度 ...

点击了解详情

CliQ II 24V 60W NEC Class 2 Power Supply

Delta Electronics is introducing the CliQ II DIN Rail 24V 60W NEC Class 2 DRP024V060W1NZ)& ...

点击了解详情

Delta PMH Panel Mount Power Supply Series Extends Operating Temperature to -30°C at 5000m Altitude

Delta Electronics has extended the PMH panel mount power supply series operating temperatu ...

点击了解详情

订阅电子报

随时掌握活动丶产品的最新资讯

订阅电子报

随时掌握活动丶产品的最新资讯