台达电子推出全新紧凑型设计海事应用认证 960W 导轨式电源供应器




台达电子导轨式电源供应器 CliQ M 系列新增一款 24V/40A 机种。CliQ M 系列具备 CliQ 家族中最高的电源密度,也是家族中第一个以增强型峰值功率(Advanced Power Boost, APB)为特色的系列。APB 的作用为是当多个负载连接时,因负载故障发生大浪涌电流时,APB 可确保系统持续运行。DRM-24V960W1PN 可用外部开关或外接电压来关断输出,并利用不同的外接电压大小来调整输出电压。另外,电源内置一个微电控制器,可以存取电源相关运作信息,做侦错分析。


与 CliQ M 系列其他机种一样,新机种通过主要国际认证,包括海事认证(环境组别:C, EMC 2)、IEC/EN 61558-2-16(开关电源安全认证)、IEC/EN 61010-1(测量控制用电气设备认证)以及 UL 508(工业控制设备认证)等,符合谐波电流 IEC/EN 61000-3-2 Class A 标准。所有机种都完全符合 RoHS Directive 2011/65/EU 环境保护标准。

亮点与特色

  • 全球通用 AC 输入电压范围
  • 内置主动式 PFC,效率可高达 95.5%
  • -25°C 至 +60°C @ 5,000m  (16,400 ft.) 全功率运行 
  • 150% 峰值功率可长达 7 秒
  • 增强型峰值功率(Advanced Power Boost, APB)防止多重负载连接状态下因负载故障引发系统关机
  • DNV GL 及 ABS 海事认证
  • 内置 DC OK 干接点及 DC OK/ 过载状态 LED 指示灯
  • 并联均流/ 关断输出电压/输出电压远程控制/ 内部数据巡检等功能
  • 电路板具有三防胶涂布以抵抗粉尘及化学污染物




敬请接洽您所在地销售代表或经销商了解产品上市情况。

我们将定期推出新机种,有意者可随时联系台达电子当地经销商或访问 www.DeltaPSU.com/cn 了解或咨询产品详情。


相关信息

Delta Introduces the DRS-30W Series as an Addition to its DIN Rail Power Supply Series

Delta Electronics is introducing the new DRS-30W series to the ultra compact Sync DIN rail ...

点击了解详情

All Delta Standard Power Supplies Comply with RoHS Directive 2011/65/EU

Frequently Asked Questions What is RoHS, and do Delta Standard Power Supplies com ...

点击了解详情

Delta upgrades EUCI-PRO Outdoor LED driver series with DALI-2 certification

Delta Electronics is proud to announce its EUCI-PRO Outdoor LED driver series, EUCI-0401 ...

点击了解详情

订阅电子报

随时掌握活动丶产品的最新资讯

订阅电子报

随时掌握活动丶产品的最新资讯