台达新推出高效开架式医疗电源 MEP 系列 500 W 新机型,兼具高功率密度与紧凑体积


高效开架式医疗电源 MEP-500A 机型 适用于BF型医疗设备


台达开放式医疗电源供应器 MEP 系列,近期推出 MEP-500A 机型,具备 500W 输出功率、25.64 W/in³ 的高功率密度,以及 95% 卓越能效。MEP-500A 提供 5 V /2 A 的待机输出、12 V、18 V、24 V 和 48 V 的输出电压选择,并支持 -30°C 至 85°C 的宽工作温度范围。此机型紧凑的 (3英寸x 5英寸)外型尺寸,专为如体外诊断设备、手术床、内视镜、超声波设备及呼吸机等机身空间受限的医疗设备设计。


MEP-500A 提供强制风冷和自然对流两款机型,强制风冷机型可提供 500 W 的功率,自然对流机型则可提供 300 W 的功率。为确保负载端的稳定电压,此电源供应器支持远程感测功能,解决了线损所造成输出电压低于设定值现象。同时,此机型的远程开/关功能,更有助于用户进行系统管理和诊断。


在病患与操作者保护方面,MEP-500A 符合 2 x MOPP 标准以及医疗设备 BF 类型应用规范,满足严格的安全要求。此外,此机型通过主要安规标准认证,包括 IEC/EN/UL 的医疗、通讯和家用电器标准,并具 EN 55032 B 级标准,可有效降低电磁干扰,确保高灵敏度医疗仪器稳定运行。


特色

  • 3" x 5" x 1.3"(含底座)
  • 功率密度高达 25.64 W/inch³
  • 强制风冷机型输出功率高达 500 W、自然对流机型输出功率高达 300 W
  • 5 V / 2 A辅助输出
  • 内建远程开/关功能
  • 输出电压补偿
  • 输出电压微调
  • 最高 85°C 工作温度
  • 2 x MOPP
  • 符合 Class B 传导和辐射电磁干扰标准
  • 符合医疗、通讯和家用电器安规认证,适用于 BF 型医疗设备











相关信息

台达全新 LED 驱动电源 LNR 系列 - 极致可靠与长效运作、点亮全球 LED 应用

台达推出全新LNR 系列定电压 LED 驱动电源,以极致稳定性与可靠度确保LED 模组与灯条系统长效运行,适用于商用招牌、冷藏展示柜及工业设施等各类严苛环境。此系列提供 1 ...

点击了解详情

台达推出最新高效超薄导轨型电源 Force-GT 系列

全球电源与散热管理大厂台达推出最新高效超薄导轨型电源Force-GT系列,采薄型机身设计,具备单相及三相机种,功率范围涵盖120 ~ 960 W,整体转换效率最高达95%。其中 ...

点击了解详情

CliQ II 3-Phase DIN Rail Power Supply Now Available with 480W Output Power

Delta Electronics extends the 3-phase models for its CliQ II DIN Rail Power Supply ...

点击了解详情

订阅电子报

随时掌握活动丶产品的最新资讯

订阅电子报

随时掌握活动丶产品的最新资讯