台达全新 LED 驱动电源 LNR 系列 - 极致可靠与长效运作、点亮全球 LED 应用


台达推出全新 LNR 系列定电压 LED 驱动电源


台达推出全新LNR 系列定电压 LED 驱动电源,以极致稳定性与可靠度确保LED 模组与灯条系统长效运行,适用于商用招牌、冷藏展示柜及工业设施等各类严苛环境。此系列提供 108–305 VAC 的通用输入电压范围,兼容全球电力系统,不仅通过 UL8750 与 IEC/EN 62368-1 认证,符合照明及工业应用的严格安全标准,更具备 UL1310 Class 2 与 LPS(限电源)认证,无需使用复杂导线管和特殊配线,大幅简化安装流程。


此外,LNR 系列完美结合简洁设计与坚固的工业级机构,采用 IP54 防护等级的全灌封外壳,能有效阻绝灰尘、潮湿与震动,同时支援 -40°C 至 55°C 的宽温运作,为户外看板与高暴露的严苛应用场景提供关键防护。


为确保系统的安全防护并降低停机风险,此产品更内建短路、过载、过电压及过温全方位保护。LNR 系列集三大优势于一身 : 「坚固耐用、全面防护、安装便捷」,是实现长期可靠应用的终极首选。


特色

  • 专为工业与广告看板应用打造
  • 108-305 VAC 宽电压输入
  • 恒压设计
  • 符合 Class 2 与 LPS(限功率电源)认证
  • 高稳定功率因数,保障系统全时高效运作
  • 具备多重安全防护机制: 过载、过电压、短路及过温保护
  • 采用全灌胶防水设计,并具备IP54 防护,有效阻绝灰尘与湿气
  • 支援 -40°C 至 55°C 宽温运作









相关信息

导入第三代半导体 GaN 台达新推出医疗电源 MEP 系列 600 W 机型

台达基板型医疗电源供应器 MEP 系列,近期宣布新增最新 MEP-600A24J BRA 机型,导入第三代半导体 GaN 技术,功率密度高达26.67 W/inch³,体积 ...

点击了解详情

Delta PMF Panel Mount Power Supply Series is Now Available with 231W for LED Signage Application

Delta Electronics has added a 231W panel mount power supply with 4.2V output for LED sign ...

点击了解详情

Delta Launches the Ultra Compact Sync DIN Rail Power Supply Series

Delta launches the ultra compact Sync DIN rail power supply series with the first model o ...

点击了解详情

订阅电子报

随时掌握活动丶产品的最新资讯

订阅电子报

随时掌握活动丶产品的最新资讯