台达推出平板型工业电源供应器PMR系列新一代150W及600W高性能机型,具主动式PFC设计




台达平板型电源PMR系列最新150W及600W机型正式上市!最大输出功率分别可达158.4 W 以及 600 W,可满足市场对于不同输出功率的需求。两款机型皆可选择12 V、24 V、36 V及48 V额定电压,其仅1U的高度适用于空间有限的环境,如工厂自动化、机械装置、家用电器、贩卖机及测量设备等。


与其他同系列机型一样,这两款新机型内建主动式功率因子校正 (PFC) 设计,可减少电力传输过程的能源损耗,并具备30°C 到 +70°C宽温操作及-40°C冷启动的特点以及安全回路设计,包括SCP (短路保护)、OCP(过流保护)及OVP(过压保护),确保在严苛环境下稳定运作。


在安规方面,新机型亦符合针对信息影音领域制定的国际电器安规IEC/EN/UL 62368-1规范,以及家用电器安全标准IEC/EN 60335-1及 IEC/EN 61558-1/-2-16,同时遵循电流谐波标准IEC/EN 61000-3-2 A 类及D类规范,可提升电源转换效率、降低电力损耗。


特色

  • 全球通用交流输入电压
  • 内建 PFC 线路
  • 空载功耗 < 0.5 W (150 W) / 1.5 W (600 W)
  • 600W机型内建遥控开关及感应器
  • 1U低高度设计
  • 符合家用设备规范 IEC/EN 60335-1及IEC/EN 61558-1/-2-16
  • -30°C 至 70°C 宽工作温度范围,-40°C 冷启动



  • 相关信息

    台达新款 600W LED 驱动器具备 10kV 高浪涌电压抗扰度能力

    台达电子最新上架的 600W LED 驱动器通过严苛实验测试,达到室内室外高标准照明要求。 同为 LNE 系列的电源,共模与差模条件下浪涌抗扰度均可达到 10kV 的能力,并达 ...

    点击了解详情

    台达新上架120W 及150W AC-DC 桌面适配器

    台达ADT 系列AC-DC 桌面适配器新增3个机种,达到DoE Level VI 等级及CoC Tier 2 能效要求。产品特点包含低于0.15W极低空载功耗、-10°C至 ...

    点击了解详情

    Introducing PMC 24V 150W Wide Range Power Supply

    Delta Electronics has added another 24V Panel Mount Power Supply series to th ...

    点击了解详情

    订阅电子报

    随时掌握活动丶产品的最新资讯

    订阅电子报

    随时掌握活动丶产品的最新资讯