台达新款 600W LED 驱动器具备 10kV 高浪涌电压抗扰度能力




台达电子最新上架的 600W LED 驱动器通过严苛实验测试,达到室内室外高标准照明要求。 同为 LNE 系列的电源,共模与差模条件下浪涌抗扰度均可达到 10kV 的能力,并达到 IEC 61000-4-2 Level 4 Criteria A 标准及 IEC 61000-4-5 (6kV 共模与 4kV 差模) 标准。 输出电压 36V (LNE-36V600WBGA) 与 48V (LNE-48V600WBGA) ,-40°C 至 +70°C 宽范围 运行温度,自然对流冷却,效率可高达 96%,加上 IP67 设计使得台达 LNE 系列成为体 育场馆与农业照明节能 LED 电源解决方案不可或缺的一部分。


此外,产品还通过 UL 8750、IEC/EN 61347-2-13、EN 62384 等主要国际安规认证,达到 EN 55015 抗扰度/辐射与传导/ 谐波电流要求。


亮点及特色

  • 满足全球通用 AC 输入电压及采用全球认证线材
  • 效率可高达 96.0%
  • 符合 10kV 共模与 10kV 差模浪涌抗扰度要求
  • IEC/EN 61000-4-2, Level 4 Criteria A 标准,15kV 空气放电,8kV 接触放电
  • IP67 防护设计适合室内外应用场合




敬请接洽您所在地销售代表或经销商了解产品上市情况。 台达定期推出新机种,读者可访问 www.DeltaPSU.com/cn 了解或咨询产品详情。


相关信息

Delta Extends CliQ II Series with 24V/5A Output in Two Phase Range

Delta Electronics is extending the CliQ II DIN rail power supply series with a new model ...

点击了解详情

Delta Panel Mount Power Supplies for LED Signage

Delta Electronics offers different types of highly reliable panel mount power supplies fo ...

点击了解详情

Delta Introduces Two New Models from PMF Panel Mount Power Supply Series

Delta Electronics extends the PMF panel mount power supply series designed for demanding ...

点击了解详情

订阅电子报

随时掌握活动丶产品的最新资讯

订阅电子报

随时掌握活动丶产品的最新资讯